|
|
21495-01Cuscinetti a sfera lineari |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Alloggiamento in alluminio anodizzato. Superficie di scorrimento in Frelon (Frelon: Teflon con cariche).Versione:Boccola di scorrimento lineare con rivestimento in Frelon.Nota:Quasi chimicamente inattivo. Autolubrificante (scorre senza l'aggiunta di lubrificanti. Intervallo di temperatura maggiore (da -240 ° a +260° C). Con smorzamento delle vibrazioni. Elevato fattore di carico statico - area proiettata x P (P = 1034 N/cm²) applicazioni nel settore alimentare, farmaceutico, medico e chimico. Antisporco.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D | D1 | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21495-01-050 | chiuso | 5 | 12 | 22 | 14,28 | 1,14 |  | | 27,12 € | | 21495-01-080 | chiuso | 8 | 16 | 25 | 16,28 | 1,14 |  | | 28,06 € | | 21495-01-100 | chiuso | 10 | 19 | 29 | 22,04 | 1,32 |  | | 30,27 € | | 21495-01-120 | chiuso | 12 | 22 | 32 | 22,64 | 1,32 |  | | 36,49 € | | 21495-01-160 | chiuso | 16 | 26 | 36 | 24,64 | 1,32 |  | | 42,47 € | | 21495-01-200 | chiuso | 20 | 32 | 45 | 31,26 | 1,63 |  | | 49,83 € | | 21495-01-250 | chiuso | 25 | 40 | 58 | 43,8 | 1,9 |  | | 63,17 € | | 21495-01-300 | chiuso | 30 | 47 | 68 | 51,8 | 1,9 |  | | 76,52 € | |
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione 1 | D | D1 | G | L | L1 | L2 | W | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21495-01-081 | aperto | 8 | 16 | 60° | 25 | 16,28 | 1,14 | 5,1 |  | | 34,99 € | | 21495-01-101 | aperto | 10 | 19 | 60° | 29 | 22,04 | 1,32 | 6,4 |  | | 38,79 € | | 21495-01-121 | aperto | 12 | 22 | 78° | 32 | 22,64 | 1,32 | 7,6 |  | | 47,38 € | | 21495-01-161 | aperto | 16 | 26 | 78° | 36 | 24,64 | 1,32 | 10,4 |  | | 57,20 € | | 21495-01-201 | aperto | 20 | 32 | 60° | 45 | 31,26 | 1,63 | 10,8 |  | | 65,63 € | | 21495-01-251 | aperto | 25 | 40 | 60° | 58 | 43,8 | 1,9 | 13,2 |  | | 83,33 € | | 21495-01-301 | aperto | 30 | 47 | 72° | 68 | 51,8 | 1,9 | 14,2 |  | | 101,03 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|