norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di plastica.
Piastre di spinta in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Nota:I cuscinetti lineari a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con doppia tenuta su entrambi i lati. Questi cuscinetti si differenziano da quelli standard per la capacità di carico doppia o la vita utile otto volte superiore. Con la compensazione dell'errore angolare vengono compensati gli errori di allineamento dei fori dell'alloggiamento o le flessioni degli alberi, la distribuzione del carico viene ottimizzata e si garantisce che tutte le sfere siano caricate in modo uniforme su tutta la lunghezza del cuscinetto. Il fissaggio dei cuscinetti lineari a sfere avviene per mezzo di anelli di fermo a norma DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
Range di temperatura: Da -20 °C a +80 °C.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21515 Cuscinetti lineari a sfere autoallineanti per carichi elevati 203 kB

Disegni (sintesi completa)

Cuscinetti lineari a sfere autoallineanti per carichi elevati

Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, chiusi

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, chiusi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2LL1L2Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21515-1602chiuso162624,93624,61,322002400 45,54 €
21515-2002chiuso203230,34531,21,640004400 52,56 €
21515-2502chiuso254037,55843,71,8567007300 66,78 €
21515-3002chiuso304744,56851,71,8583009100 78,67 €
21515-4002chiuso4062598060,32,151370015000 112,10 €

Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, aperti

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, elevato fattore di carico, aperti

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2EGLL1L2WCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21515-1612aperto162624,9070°3624,61,39,422002400 52,82 €
21515-2012aperto203230,3060°4531,21,610,240004400 59,50 €
21515-2512aperto254037,51,560°5843,71,8514,467007300 76,82 €
21515-3012aperto304744,5255°6851,71,8513,983009100 90,51 €
21515-4012aperto4062591,560°8060,32,1518,21370015000 119,90 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83