norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Alloggiamento di plastica.
Piastre delle piste in acciaio per cuscinetti volventi.
Sfere di acciaio.
Nota:I cuscinetti lineari a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285 con compensazione degli errori di allineamento. Con tenute su entrambi i lati. Questi cuscinetti sono composti da un supporto in plastica stampata ad elevata precisione nel quale sono fissate le piastre delle piste di rotolamento in acciaio per cuscinetti volventi. Il supporto in plastica serve al tempo stesso come supporto di ritorno e di tenuta. La guarnizione è fatta con un materiale speciale con poliammide con un coefficiente di attrito molto ridotto. Il fissaggio dei cuscinetti lineari a sfere avviene per mezzo di anelli di fermo a norma DIN 471/472.

Tolleranze consigliate:
Albero: h6
Alloggiamento: H7

I cuscinetti lineari a sfere con tenuta su entrambi i lati devono essere ingrassati prima di essere inseriti.

I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 21510 Cuscinetti lineari a sfere autoallineanti 206 kB

Disegni (sintesi completa)

Cuscinetti lineari a sfere autoallineanti

Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, chiusi

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetti a sfere lineari con compensazione errori angolari, chiusi

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2LL1L2Capacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21510-1602chiuso162624,93624,61,310201120 31,53 €
21510-2002chiuso203230,34531,21,620202220 39,62 €
21510-1202chiuso1222213222,61,3830910 30,50 €
21510-2502chiuso254037,55843,71,8539504350 52,31 €
21510-3002chiuso304744,56851,71,8548005280 70,84 €
21510-4002chiuso4062598060,32,1582409060 84,49 €
21510-5002chiuso50757210077,32,651206013270 114,05 €

Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, aperti

Maggiori informazioni

Disegni

Cuscinetti a sfera lineari con compensazione errori angolari, aperti

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione

DD1D2EGLL1L2WCapacità di
carico dinamico
N
Capacità di
carico statico
N
CADAcc.PrezzoOrdinare
21510-1612aperto162624,9068°3624,61,39,810201120 39,62 €
21510-2012aperto203230,3055°4531,21,610,520202220 47,13 €
21510-3012aperto304744,5257°6851,71,8515,348005280 77,96 €
21510-1212aperto1222211,3566°3222,61,37830910 36,13 €
21510-2512aperto254037,51,557°5843,71,851339504350 62,07 €
21510-4012aperto406259058°8060,32,1521,482409060 105,13 €
21510-5012aperto507572055°10077,32,65241206013270 141,93 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83