|
|
21505_AOCuscinetti a sfera lineari con gabbia di acciaio, aperti |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Rivestimento esterno in acciaio per cuscinetti volventi. Gabbia in acciaio. Sfere di acciaio.Nota:Le boccole di guida a sfere corrispondono alla serie 3 secondo ISO 10285. Con guarnizione su entrambi i lati. Le boccole di guida a sfere sono provviste di gabbia di acciaio. Il fissaggio delle boccole avviene per mezzo di anelli di fermo secondo DIN 471/472.
Tolleranze consigliate: Albero: h6 Alloggiamento: H7
Le boccole di guida con sfere con guarnizione su entrambi i lati devono essere lubrificate prima di essere inserite.
I valori di carico forniti si riferiscono all'impiego di alberi temprati e rettificati. DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Versione | D | D1 | D2 | E | G | L | L1 | L2 | W | Capacità di carico dinamico N | Capacità di carico statico N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
21505-1212 | aperto | 12 | 22 | 21 | 1,35 | 78° | 32 -0,2 | 22,9 -0,2 | 1,3 | 7,5 | 420 | 714 |  | | 43,71 € | | 21505-1612 | aperto | 16 | 26 | 24,9 | 0 | 78° | 36 -0,2 | 24,9 -0,2 | 1,3 | 10 | 686 | 1092 |  | | 50,12 € | | 21505-2012 | aperto | 20 | 32 | 30,3 | 0 | 60° | 45 -0,2 | 31,5 -0,2 | 1,6 | 10 | 924 | 1610 |  | | 59,21 € | | 21505-2512 | aperto | 25 | 40 | 37,5 | 1,5 | 60° | 58 -0,3 | 44,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 1470 | 2590 |  | | 77,14 € | | 21505-3012 | aperto | 30 | 47 | 44,5 | 2 | 50° | 68 -0,3 | 52,1 -0,3 | 1,85 | 12,5 | 2100 | 3920 |  | | 99,59 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|