norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Corpo filettato e barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla a compressione 1.4310.
Calotta barra di bloccaggio materiale termoplastico PA.
Versione:Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Utilizzo:Grazie al suo design chiuso, il perno d'arresto con leva con guida interna può essere installato in luoghi soggetti a forte sporcizia, ad es. polvere e scintille.Vantaggi:- Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio viene retratto.
- Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato.
- L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50.
Nota disegno:
Forma A: senza calotta barra, senza controdado
Forma B: senza calotta barra, con controdado
Forma C: con calotta barra, senza controdado
Forma D: con calotta barra, con controdado
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 03099-35_Datasheet_32328_Perno_d_arresto_con_leva_acciaio_con_guida_interna--it 273 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna

Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma A, senza calotta barra, senza dado

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma A, senza calotta barra, senza dado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-35-0405101A5M10x11645,82515936131,3814 14,56 €
03099-35-0406121A6M12x1,517,455,4301910,23,68141,8815 14,78 €
03099-35-0408161A8M16x1,521,671402614,44,810192,31535 17,76 €
03099-35-0410201A10M20x1,524,880,5503017612222,82060 19,71 €

Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma B, senza calotta barra, con dado

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma B, senza calotta barra, con dado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaDD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-35-0505101B5M10x11645,8251593613171,3814 14,70 €
03099-35-0506121B6M12x1,517,455,4301910,23,6814191,8815 14,92 €
03099-35-0508161B8M16x1,521,671402614,44,81019242,31535 17,91 €
03099-35-0510201B10M20x1,524,880,550301761222302,82060 20,64 €

Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma C, con calotta barra, senza dado

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma C, con calotta barra, senza dado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-35-0605101Cgrigio nerastro RAL 70215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15,12 €
03099-35-0606121Cgrigio nerastro RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 15,46 €
03099-35-0608161Cgrigio nerastro RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 18,47 €
03099-35-0610201Cgrigio nerastro RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 20,93 €
03099-35-06051012Carancio puro RAL 20045M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15,12 €
03099-35-06061212Carancio puro RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 15,46 €
03099-35-06081612Carancio puro RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 18,47 €
03099-35-06102012Carancio puro RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 20,93 €
03099-35-060510116Cgiallo navone RAL 10215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15,12 €
03099-35-060612116Cgiallo navone RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 15,46 €
03099-35-060816116Cgiallo navone RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 18,47 €
03099-35-061020116Cgiallo navone RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 20,93 €
03099-35-060510148Crosso traffico RAL 30205M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15,12 €
03099-35-060612148Crosso traffico RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 15,46 €
03099-35-060816148Crosso traffico RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 18,47 €
03099-35-061020148Crosso traffico RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 20,93 €
03099-35-060510186Cverde segnale RAL 60325M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15,12 €
03099-35-060612186Cverde segnale RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 15,46 €
03099-35-060816186Cverde segnale RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 18,47 €
03099-35-061020186Cverde segnale RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 20,93 €
03099-35-060510187Cblu traffico RAL 50175M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15,12 €
03099-35-060612187Cblu traffico RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 15,46 €
03099-35-060816187Cblu traffico RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 18,47 €
03099-35-061020187Cblu traffico RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 20,93 €
03099-35-060510188Cgrigio luce RAL 70355M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15,12 €
03099-35-060612188Cgrigio luce RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 15,46 €
03099-35-060816188Cgrigio luce RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 18,47 €
03099-35-061020188Cgrigio luce RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 20,93 €

Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma D, con calotta barra, con dado

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma D, con calotta barra, con dado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
DD1D2LL1L3BB1HSW1SW2F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-35-0705101Dgrigio nerastro RAL 70215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 15,26 €
03099-35-0706121Dgrigio nerastro RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 15,58 €
03099-35-0708161Dgrigio nerastro RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 18,62 €
03099-35-0710201Dgrigio nerastro RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 21,26 €
03099-35-07051012Darancio puro RAL 20045M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 15,26 €
03099-35-07061212Darancio puro RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 15,58 €
03099-35-07081612Darancio puro RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 18,62 €
03099-35-07102012Darancio puro RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 21,26 €
03099-35-070510116Dgiallo navone RAL 10215M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 15,26 €
03099-35-070612116Dgiallo navone RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 15,58 €
03099-35-070816116Dgiallo navone RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 18,62 €
03099-35-071020116Dgiallo navone RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 21,26 €
03099-35-070510148Drosso traffico RAL 30205M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 15,26 €
03099-35-070612148Drosso traffico RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 15,58 €
03099-35-070816148Drosso traffico RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 18,62 €
03099-35-071020148Drosso traffico RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 21,26 €
03099-35-070510186Dverde segnale RAL 60325M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 15,26 €
03099-35-070612186Dverde segnale RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 15,58 €
03099-35-070816186Dverde segnale RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 18,62 €
03099-35-071020186Dverde segnale RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 21,26 €
03099-35-070510187Dblu traffico RAL 50175M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 15,26 €
03099-35-070612187Dblu traffico RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 15,58 €
03099-35-070816187Dblu traffico RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 18,62 €
03099-35-071020187Dblu traffico RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 21,26 €
03099-35-070510188Dgrigio luce RAL 70355M10x11646,726,31510,94,9613171,3814 15,26 €
03099-35-070612188Dgrigio luce RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,8814191,8815 15,58 €
03099-35-070816188Dgrigio luce RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,11019242,31535 18,62 €
03099-35-071020188Dgrigio luce RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,51222302,82060 21,26 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83