|
|
03099-35_APerno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma A,... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Corpo filettato e barra di bloccaggio 1.0503. Perno di bloccaggio 1.0718. Molla di compressione 1.4310.Versione:Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti. Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito. Molla di compressione non trattata.Utilizzo:Grazie al suo design chiuso, il perno d'arresto con leva con guida interna può essere installato in luoghi soggetti a forte sporcizia, ad es. polvere e scintille.Vantaggi:- Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio viene retratto. - Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato. - L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Supporti per spine a leva 03099. Boccole di posizionamento 03099-50.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | SW1 | F x 30° | Forza elastica inizio F1 ca. N | Forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03099-35-0405101 | A | 5 | M10x1 | 16 | 45,8 | 25 | 15 | 9 | 3 | 6 | 13 | 1,3 | 8 | 14 |  | | 14,56 € | | 03099-35-0406121 | A | 6 | M12x1,5 | 17,4 | 55,4 | 30 | 19 | 10,2 | 3,6 | 8 | 14 | 1,8 | 8 | 15 |  | | 14,78 € | | 03099-35-0408161 | A | 8 | M16x1,5 | 21,6 | 71 | 40 | 26 | 14,4 | 4,8 | 10 | 19 | 2,3 | 15 | 35 |  | | 17,76 € | | 03099-35-0410201 | A | 10 | M20x1,5 | 24,8 | 80,5 | 50 | 30 | 17 | 6 | 12 | 22 | 2,8 | 20 | 60 |  | | 19,71 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|