norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneDescrizione del prodotto:I perni di arresto con leva sono utilizzati per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Il perno di bloccaggio si ritrae ruotando di 180° la barra di bloccaggio; in questo modo è possibile modificare la posizione di arresto. La tacca di bloccaggio mantiene la barra di bloccaggio in questa posizione e quindi il perno di bloccaggio rimane rientrato.Materiale:Corpo filettato e barra di bloccaggio 1.0503.
Perno di bloccaggio in acciaio automatico.
Molla a compressione 1.4310.
Calotta barra di bloccaggio materiale termoplastico PA.
Versione:Corpo filettato e barra di bloccaggio bruniti.
Perno di bloccaggio temprato, rettificato e brunito.
Molla di compressione non trattata.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021
- arancione RAL 2004
- giallo navone RAL 1021
- rosso RAL 3020
- verde segnale RAL 6032
- blu RAL 5017
- grigio chiaro RAL 7035
Utilizzo:Grazie al suo design chiuso, il perno d'arresto con leva con guida interna può essere installato in luoghi soggetti a forte sporcizia, ad es. polvere e scintille.Vantaggi:- Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio viene retratto.
- Il design chiuso impedisce l'ingresso di sporcizia nel corpo filettato.
- L'esagono sul corpo facilita il montaggio del perno d'arresto con leva.
Su richiesta:Versioni speciali.Accessori:Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 03099-35_C_Datasheet_32331_Perno_d_arresto_con_leva_acciaio_con_guida_interna_forma_C_con_calotta_barra_senza_dado--it 269 kB

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio con guida interna, forma C, con calotta barra, senza dado

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaColore
componenti
DD1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°Forza
elastica inizio
F1 ca. N
Forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-35-0605101Cgrigio nerastro RAL 70215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15,12 €
03099-35-0606121Cgrigio nerastro RAL 70216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 15,46 €
03099-35-0608161Cgrigio nerastro RAL 70218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 18,47 €
03099-35-0610201Cgrigio nerastro RAL 702110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 20,93 €
03099-35-06051012Carancio puro RAL 20045M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15,12 €
03099-35-06061212Carancio puro RAL 20046M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 15,46 €
03099-35-06081612Carancio puro RAL 20048M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 18,47 €
03099-35-06102012Carancio puro RAL 200410M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 20,93 €
03099-35-060510116Cgiallo navone RAL 10215M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15,12 €
03099-35-060612116Cgiallo navone RAL 10216M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 15,46 €
03099-35-060816116Cgiallo navone RAL 10218M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 18,47 €
03099-35-061020116Cgiallo navone RAL 102110M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 20,93 €
03099-35-060510148Crosso traffico RAL 30205M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15,12 €
03099-35-060612148Crosso traffico RAL 30206M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 15,46 €
03099-35-060816148Crosso traffico RAL 30208M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 18,47 €
03099-35-061020148Crosso traffico RAL 302010M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 20,93 €
03099-35-060510186Cverde segnale RAL 60325M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15,12 €
03099-35-060612186Cverde segnale RAL 60326M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 15,46 €
03099-35-060816186Cverde segnale RAL 60328M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 18,47 €
03099-35-061020186Cverde segnale RAL 603210M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 20,93 €
03099-35-060510187Cblu traffico RAL 50175M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15,12 €
03099-35-060612187Cblu traffico RAL 50176M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 15,46 €
03099-35-060816187Cblu traffico RAL 50178M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 18,47 €
03099-35-061020187Cblu traffico RAL 501710M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 20,93 €
03099-35-060510188Cgrigio luce RAL 70355M10x11646,726,31510,94,96131,3814 15,12 €
03099-35-060612188Cgrigio luce RAL 70356M12x1,517,456,531,519135,88141,8815 15,46 €
03099-35-060816188Cgrigio luce RAL 70358M16x1,521,672,6422617,78,110192,31535 18,47 €
03099-35-061020188Cgrigio luce RAL 703510M20x1,524,882,351,63021,59,512222,82060 20,93 €