norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione
d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione.
Materiale:Barra di bloccaggio 1.4308.
Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305.
Molla di compressione 1.4310.
Calotta barra termoplastica PA.
Versione:Corpo filettato, molla di compressione e barra di bloccaggio non trattati.
Perno di bloccaggio rettificato e non trattato.
Calotta barra di bloccaggio in vari colori:
- grigio nero RAL 7021.
- arancione RAL 2004.
- giallo navone RAL 1021.
- rosso RAL 3020.
- verde segnale RAL 6032.
- blu RAL 5017.
- grigio chiaro RAL 7035.
Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°.
A scelta con calotte barra colorate in plastica.
Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio.
Su richiesta:Modelli speciali.
Accessori:Supporti per spine a leva 03099.
Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61.
Nota disegno:
Forma A: senza calotta barra senza dado.
Forma B: senza calotta barra con dado.
Forma C: con calotta barra senza dado.
Forma D: con calotta barra con dado.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099-12 Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta 285 kB

Disegni (sintesi completa)

Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta

Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-12-1040410Asenza calotta in plastica, senza controdado4M101038,52515936110814 16,68 €
03099-12-1040510Asenza calotta in plastica, senza controdado5M101038,525159361,310814 16,68 €
03099-12-1040610Asenza calotta in plastica, senza controdado6M101038,525159361,810814 16,68 €
03099-12-10404101Asenza calotta in plastica, senza controdado4M10x11038,52515936110814 16,68 €
03099-12-10405101Asenza calotta in plastica, senza controdado5M10x11038,525159361,310814 16,68 €
03099-12-10406101Asenza calotta in plastica, senza controdado6M10x11038,525159361,810814 16,68 €
03099-12-1040512Asenza calotta in plastica, senza controdado5M121247,4301910,83,681,312815 18,20 €
03099-12-1040612Asenza calotta in plastica, senza controdado6M121247,4301910,83,681,812815 18,20 €
03099-12-1040812Asenza calotta in plastica, senza controdado8M121247,4301910,83,682,312815 18,20 €
03099-12-10405121Asenza calotta in plastica, senza controdado5M12x1,51247,4301910,83,681,312815 18,20 €
03099-12-10406121Asenza calotta in plastica, senza controdado6M12x1,51247,4301910,83,681,812815 18,20 €
03099-12-10408121Asenza calotta in plastica, senza controdado8M12x1,51247,4301910,83,682,312815 18,20 €
03099-12-1040616Asenza calotta in plastica, senza controdado6M161661,2402614,44,8101,8161535 20,00 €
03099-12-1040816Asenza calotta in plastica, senza controdado8M161661,2402614,44,8102,3161535 20,00 €
03099-12-1041016Asenza calotta in plastica, senza controdado10M161661,2402614,44,8102,8161535 20,00 €
03099-12-10406161Asenza calotta in plastica, senza controdado6M16x1,51661,2402614,44,8101,8161535 20,00 €
03099-12-10408161Asenza calotta in plastica, senza controdado8M16x1,51661,2402614,44,8102,3161535 20,00 €
03099-12-10410161Asenza calotta in plastica, senza controdado10M16x1,51661,2402614,44,8102,8161535 20,00 €
03099-12-1040820Asenza calotta in plastica, senza controdado8M2020715030186122,3202060 23,76 €
03099-12-1041020Asenza calotta in plastica, senza controdado10M2020715030186122,8202060 23,76 €
03099-12-1041220Asenza calotta in plastica, senza controdado12M2020715030186123202060 23,76 €
03099-12-10408201Asenza calotta in plastica, senza controdado8M20x1,520715030186122,3202060 23,76 €
03099-12-10410201Asenza calotta in plastica, senza controdado10M20x1,520715030186122,8202060 23,76 €
03099-12-10412201Asenza calotta in plastica, senza controdado12M20x1,520715030186123202060 23,76 €

Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoDD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-12-1050410Bsenza calotta in plastica, con controdado4M101038,5251593611017814 17,07 €
03099-12-1050510Bsenza calotta in plastica, con controdado5M101038,525159361,31017814 17,07 €
03099-12-1050610Bsenza calotta in plastica, con controdado6M101038,525159361,81017814 17,07 €
03099-12-10504101Bsenza calotta in plastica, con controdado4M10x11038,5251593611017814 17,07 €
03099-12-10505101Bsenza calotta in plastica, con controdado5M10x11038,525159361,31017814 17,07 €
03099-12-10506101Bsenza calotta in plastica, con controdado6M10x11038,525159361,81017814 17,07 €
03099-12-1050512Bsenza calotta in plastica, con controdado5M121247,4301910,83,681,31219815 18,80 €
03099-12-1050612Bsenza calotta in plastica, con controdado6M121247,4301910,83,681,81219815 18,80 €
03099-12-1050812Bsenza calotta in plastica, con controdado8M121247,4301910,83,682,31219815 18,80 €
03099-12-10505121Bsenza calotta in plastica, con controdado5M12x1,51247,4301910,83,681,31219815 18,80 €
03099-12-10506121Bsenza calotta in plastica, con controdado6M12x1,51247,4301910,83,681,81219815 18,80 €
03099-12-10508121Bsenza calotta in plastica, con controdado8M12x1,51247,4301910,83,682,31219815 18,80 €
03099-12-1050616Bsenza calotta in plastica, con controdado6M161661,2402614,44,8101,816241535 21,09 €
03099-12-1050816Bsenza calotta in plastica, con controdado8M161661,2402614,44,8102,316241535 21,09 €
03099-12-1051016Bsenza calotta in plastica, con controdado10M161661,2402614,44,8102,816241535 21,09 €
03099-12-10506161Bsenza calotta in plastica, con controdado6M16x1,51661,2402614,44,8101,816241535 21,09 €
03099-12-10508161Bsenza calotta in plastica, con controdado8M16x1,51661,2402614,44,8102,316241535 21,09 €
03099-12-10510161Bsenza calotta in plastica, con controdado10M16x1,51661,2402614,44,8102,816241535 21,09 €
03099-12-1050820Bsenza calotta in plastica, con controdado8M2020715030186122,320302060 26,24 €
03099-12-1051020Bsenza calotta in plastica, con controdado10M2020715030186122,820302060 26,24 €
03099-12-1051220Bsenza calotta in plastica, con controdado12M202071503018612320302060 26,24 €
03099-12-10508201Bsenza calotta in plastica, con controdado8M20x1,520715030186122,320302060 26,24 €
03099-12-10510201Bsenza calotta in plastica, con controdado10M20x1,520715030186122,820302060 26,24 €
03099-12-10512201Bsenza calotta in plastica, con controdado12M20x1,52071503018612320302060 26,24 €

Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma C

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma C

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoColore
componenti
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-12-1060410Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70214M101039,426,31510,94,96110814 17,38 €
03099-12-1060510Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70215M101039,426,31510,94,961,310814 17,38 €
03099-12-1060610Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M101039,426,31510,94,961,810814 17,38 €
03099-12-10604101Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70214M10x11039,426,31510,94,96110814 17,38 €
03099-12-10605101Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70215M10x11039,426,31510,94,961,310814 17,38 €
03099-12-10606101Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M10x11039,426,31510,94,961,810814 17,38 €
03099-12-1060512Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70215M121248,531,519135,881,312815 18,88 €
03099-12-1060612Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M121248,531,519135,881,812815 18,88 €
03099-12-1060812Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M121248,531,519135,882,312815 18,88 €
03099-12-10605121Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70215M12x1,51248,531,519135,881,312815 18,88 €
03099-12-10606121Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M12x1,51248,531,519135,881,812815 18,88 €
03099-12-10608121Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M12x1,51248,531,519135,882,312815 18,88 €
03099-12-1060616Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M161662,8422617,78,1101,8161535 20,69 €
03099-12-1060816Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M161662,8422617,78,1102,3161535 20,69 €
03099-12-1061016Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702110M161662,8422617,78,1102,8161535 20,69 €
03099-12-10606161Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70216M16x1,51662,8422617,78,1101,8161535 20,69 €
03099-12-10608161Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M16x1,51662,8422617,78,1102,3161535 20,69 €
03099-12-10610161Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702110M16x1,51662,8422617,78,1102,8161535 20,69 €
03099-12-1060820Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M202072,851,63021,59,5122,3202060 24,45 €
03099-12-1061020Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702110M202072,851,63021,59,5122,8202060 24,45 €
03099-12-1061220Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702112M202072,851,63021,59,5123202060 24,45 €
03099-12-10608201Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 70218M20x1,52072,851,63021,59,5122,3202060 24,45 €
03099-12-10610201Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702110M20x1,52072,851,63021,59,5122,8202060 24,45 €
03099-12-10612201Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio nerastro RAL 702112M20x1,52072,851,63021,59,5123202060 24,45 €
03099-12-10604102Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20044M101039,426,31510,94,96110814 17,38 €
03099-12-10605102Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20045M101039,426,31510,94,961,310814 17,38 €
03099-12-10606102Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M101039,426,31510,94,961,810814 17,38 €
03099-12-106041012Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20044M10x11039,426,31510,94,96110814 17,38 €
03099-12-106051012Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20045M10x11039,426,31510,94,961,310814 17,38 €
03099-12-106061012Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M10x11039,426,31510,94,961,810814 17,38 €
03099-12-10605122Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20045M121248,531,519135,881,312815 18,88 €
03099-12-10606122Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M121248,531,519135,881,812815 18,88 €
03099-12-10608122Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M121248,531,519135,882,312815 18,88 €
03099-12-106051212Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20045M12x1,51248,531,519135,881,312815 18,88 €
03099-12-106061212Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M12x1,51248,531,519135,881,812815 18,88 €
03099-12-106081212Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M12x1,51248,531,519135,882,312815 18,88 €
03099-12-10606162Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M161662,8422617,78,1101,8161535 20,69 €
03099-12-10608162Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M161662,8422617,78,1102,3161535 20,69 €
03099-12-10610162Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200410M161662,8422617,78,1102,8161535 20,69 €
03099-12-106061612Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20046M16x1,51662,8422617,78,1101,8161535 20,69 €
03099-12-106081612Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M16x1,51662,8422617,78,1102,3161535 20,69 €
03099-12-106101612Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200410M16x1,51662,8422617,78,1102,8161535 20,69 €
03099-12-10608202Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M202072,851,63021,59,5122,3202060 24,45 €
03099-12-10610202Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200410M202072,851,63021,59,5122,8202060 24,45 €
03099-12-10612202Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200412M202072,851,63021,59,5123202060 24,45 €
03099-12-106082012Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 20048M20x1,52072,851,63021,59,5122,3202060 24,45 €
03099-12-106102012Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200410M20x1,52072,851,63021,59,5122,8202060 24,45 €
03099-12-106122012Ccon calotta in plastica, senza controdadoarancio puro RAL 200412M20x1,52072,851,63021,59,5123202060 24,45 €
03099-12-106041016Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10214M101039,426,31510,94,96110814 17,38 €
03099-12-106051016Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10215M101039,426,31510,94,961,310814 17,38 €
03099-12-106061016Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M101039,426,31510,94,961,810814 17,38 €
03099-12-1060410116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10214M10x11039,426,31510,94,96110814 17,38 €
03099-12-1060510116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10215M10x11039,426,31510,94,961,310814 17,38 €
03099-12-1060610116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M10x11039,426,31510,94,961,810814 17,38 €
03099-12-106051216Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10215M121248,531,519135,881,312815 18,88 €
03099-12-106061216Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M121248,531,519135,881,812815 18,88 €
03099-12-106081216Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M121248,531,519135,882,312815 18,88 €
03099-12-1060512116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10215M12x1,51248,531,519135,881,312815 18,88 €
03099-12-1060612116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M12x1,51248,531,519135,881,812815 18,88 €
03099-12-1060812116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M12x1,51248,531,519135,882,312815 18,88 €
03099-12-106061616Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M161662,8422617,78,1101,8161535 20,69 €
03099-12-106081616Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M161662,8422617,78,1102,3161535 20,69 €
03099-12-106101616Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102110M161662,8422617,78,1102,8161535 20,69 €
03099-12-1060616116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10216M16x1,51662,8422617,78,1101,8161535 20,69 €
03099-12-1060816116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M16x1,51662,8422617,78,1102,3161535 20,69 €
03099-12-1061016116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102110M16x1,51662,8422617,78,1102,8161535 20,69 €
03099-12-106082016Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M202072,851,63021,59,5122,3202060 24,45 €
03099-12-106102016Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102110M202072,851,63021,59,5122,8202060 24,45 €
03099-12-106122016Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102112M202072,851,63021,59,5123202060 24,45 €
03099-12-1060820116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 10218M20x1,52072,851,63021,59,5122,3202060 24,45 €
03099-12-1061020116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102110M20x1,52072,851,63021,59,5122,8202060 24,45 €
03099-12-1061220116Ccon calotta in plastica, senza controdadogiallo navone RAL 102112M20x1,52072,851,63021,59,5123202060 24,45 €
03099-12-106041084Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30204M101039,426,31510,94,96110814 17,38 €
03099-12-106051084Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30205M101039,426,31510,94,961,310814 17,38 €
03099-12-106061084Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M101039,426,31510,94,961,810814 17,38 €
03099-12-1060410184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30204M10x11039,426,31510,94,96110814 17,38 €
03099-12-1060510184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30205M10x11039,426,31510,94,961,310814 17,38 €
03099-12-1060610184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M10x11039,426,31510,94,961,810814 17,38 €
03099-12-106051284Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30205M121248,531,519135,881,312815 18,88 €
03099-12-106061284Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M121248,531,519135,881,812815 18,88 €
03099-12-106081284Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M121248,531,519135,882,312815 18,88 €
03099-12-1060512184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30205M12x1,51248,531,519135,881,312815 18,88 €
03099-12-1060612184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M12x1,51248,531,519135,881,812815 18,88 €
03099-12-1060812184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M12x1,51248,531,519135,882,312815 18,88 €
03099-12-106061684Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M161662,8422617,78,1101,8161535 20,69 €
03099-12-106081684Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M161662,8422617,78,1102,3161535 20,69 €
03099-12-106101684Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302010M161662,8422617,78,1102,8161535 20,69 €
03099-12-1060616184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30206M16x1,51662,8422617,78,1101,8161535 20,69 €
03099-12-1060816184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M16x1,51662,8422617,78,1102,3161535 20,69 €
03099-12-1061016184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302010M16x1,51662,8422617,78,1102,8161535 20,69 €
03099-12-106082084Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M202072,851,63021,59,5122,3202060 24,45 €
03099-12-106102084Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302010M202072,851,63021,59,5122,8202060 24,45 €
03099-12-106122084Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302012M202072,851,63021,59,5123202060 24,45 €
03099-12-1060820184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 30208M20x1,52072,851,63021,59,5122,3202060 24,45 €
03099-12-1061020184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302010M20x1,52072,851,63021,59,5122,8202060 24,45 €
03099-12-1061220184Ccon calotta in plastica, senza controdadorosso traffico RAL 302012M20x1,52072,851,63021,59,5123202060 24,45 €
03099-12-106041086Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60324M101039,426,31510,94,96110814 17,38 €
03099-12-106051086Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60325M101039,426,31510,94,961,310814 17,38 €
03099-12-106061086Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M101039,426,31510,94,961,810814 17,38 €
03099-12-1060410186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60324M10x11039,426,31510,94,96110814 17,38 €
03099-12-1060510186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60325M10x11039,426,31510,94,961,310814 17,38 €
03099-12-1060610186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M10x11039,426,31510,94,961,810814 17,38 €
03099-12-106051286Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60325M121248,531,519135,881,312815 18,88 €
03099-12-106061286Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M121248,531,519135,881,812815 18,88 €
03099-12-106081286Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M121248,531,519135,882,312815 18,88 €
03099-12-1060512186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60325M12x1,51248,531,519135,881,312815 18,88 €
03099-12-1060612186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M12x1,51248,531,519135,881,812815 18,88 €
03099-12-1060812186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M12x1,51248,531,519135,882,312815 18,88 €
03099-12-106061686Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M161662,8422617,78,1101,8161535 20,69 €
03099-12-106081686Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M161662,8422617,78,1102,3161535 20,69 €
03099-12-106101686Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603210M161662,8422617,78,1102,8161535 20,69 €
03099-12-1060616186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60326M16x1,51662,8422617,78,1101,8161535 20,69 €
03099-12-1060816186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M16x1,51662,8422617,78,1102,3161535 20,69 €
03099-12-1061016186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603210M16x1,51662,8422617,78,1102,8161535 20,69 €
03099-12-106082086Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M202072,851,63021,59,5122,3202060 24,45 €
03099-12-106102086Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603210M202072,851,63021,59,5122,8202060 24,45 €
03099-12-106122086Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603212M202072,851,63021,59,5123202060 24,45 €
03099-12-1060820186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 60328M20x1,52072,851,63021,59,5122,3202060 24,45 €
03099-12-1061020186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603210M20x1,52072,851,63021,59,5122,8202060 24,45 €
03099-12-1061220186Ccon calotta in plastica, senza controdadoverde segnale RAL 603212M20x1,52072,851,63021,59,5123202060 24,45 €
03099-12-106041087Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50174M101039,426,31510,94,96110814 17,38 €
03099-12-106051087Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50175M101039,426,31510,94,961,310814 17,38 €
03099-12-106061087Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M101039,426,31510,94,961,810814 17,38 €
03099-12-1060410187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50174M10x11039,426,31510,94,96110814 17,38 €
03099-12-1060510187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50175M10x11039,426,31510,94,961,310814 17,38 €
03099-12-1060610187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M10x11039,426,31510,94,961,810814 17,38 €
03099-12-106051287Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50175M121248,531,519135,881,312815 18,88 €
03099-12-106061287Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M121248,531,519135,881,812815 18,88 €
03099-12-106081287Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M121248,531,519135,882,312815 18,88 €
03099-12-1060512187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50175M12x1,51248,531,519135,881,312815 18,88 €
03099-12-1060612187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M12x1,51248,531,519135,881,812815 18,88 €
03099-12-1060812187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M12x1,51248,531,519135,882,312815 18,88 €
03099-12-106061687Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M161662,8422617,78,1101,8161535 20,69 €
03099-12-106081687Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M161662,8422617,78,1102,3161535 20,69 €
03099-12-106101687Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501710M161662,8422617,78,1102,8161535 20,69 €
03099-12-1060616187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50176M16x1,51662,8422617,78,1101,8161535 20,69 €
03099-12-1060816187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M16x1,51662,8422617,78,1102,3161535 20,69 €
03099-12-1061016187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501710M16x1,51662,8422617,78,1102,8161535 20,69 €
03099-12-106082087Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M202072,851,63021,59,5122,3202060 24,45 €
03099-12-106102087Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501710M202072,851,63021,59,5122,8202060 24,45 €
03099-12-106122087Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501712M202072,851,63021,59,5123202060 24,45 €
03099-12-1060820187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 50178M20x1,52072,851,63021,59,5122,3202060 24,45 €
03099-12-1061020187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501710M20x1,52072,851,63021,59,5122,8202060 24,45 €
03099-12-1061220187Ccon calotta in plastica, senza controdadoblu traffico RAL 501712M20x1,52072,851,63021,59,5123202060 24,45 €
03099-12-106041088Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70354M101039,426,31510,94,96110814 17,38 €
03099-12-106051088Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70355M101039,426,31510,94,961,310814 17,38 €
03099-12-106061088Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M101039,426,31510,94,961,810814 17,38 €
03099-12-1060410188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70354M10x11039,426,31510,94,96110814 17,38 €
03099-12-1060510188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70355M10x11039,426,31510,94,961,310814 17,38 €
03099-12-1060610188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M10x11039,426,31510,94,961,810814 17,38 €
03099-12-106051288Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70355M121248,531,519135,881,312815 18,88 €
03099-12-106061288Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M121248,531,519135,881,812815 18,88 €
03099-12-106081288Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M121248,531,519135,882,312815 18,88 €
03099-12-1060512188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70355M12x1,51248,531,519135,881,312815 18,88 €
03099-12-1060612188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M12x1,51248,531,519135,881,812815 18,88 €
03099-12-1060812188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M12x1,51248,531,519135,882,312815 18,88 €
03099-12-106061688Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M161662,8422617,78,1101,8161535 20,69 €
03099-12-106081688Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M161662,8422617,78,1102,3161535 20,69 €
03099-12-106101688Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703510M161662,8422617,78,1102,8161535 20,69 €
03099-12-1060616188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70356M16x1,51662,8422617,78,1101,8161535 20,69 €
03099-12-1060816188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M16x1,51662,8422617,78,1102,3161535 20,69 €
03099-12-1061016188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703510M16x1,51662,8422617,78,1102,8161535 20,69 €
03099-12-106082088Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M202072,851,63021,59,5122,3202060 24,45 €
03099-12-106102088Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703510M202072,851,63021,59,5122,8202060 24,45 €
03099-12-106122088Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703512M202072,851,63021,59,5123202060 24,45 €
03099-12-1060820188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 70358M20x1,52072,851,63021,59,5122,3202060 24,45 €
03099-12-1061020188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703510M20x1,52072,851,63021,59,5122,8202060 24,45 €
03099-12-1061220188Ccon calotta in plastica, senza controdadogrigio luce RAL 703512M20x1,52072,851,63021,59,5123202060 24,45 €

Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma D

Maggiori informazioni

Disegni

Perno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma D

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo di stampoColore
componenti
DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2forza
elastica inizio
F1 ca. N
forza
elastica fine
F2 ca. N
CADAcc.PrezzoOrdinare
03099-12-1070410Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70214M101039,426,31510,94,9611017814 17,76 €
03099-12-1070510Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70215M101039,426,31510,94,961,31017814 17,76 €
03099-12-1070610Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70216M101039,426,31510,94,961,81017814 17,76 €
03099-12-10704101Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70214M10x11039,426,31510,94,9611017814 17,76 €
03099-12-10705101Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70215M10x11039,426,31510,94,961,31017814 17,76 €
03099-12-10706101Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70216M10x11039,426,31510,94,961,81017814 17,76 €
03099-12-1070512Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70215M121248,531,519135,881,31219815 19,49 €
03099-12-1070612Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70216M121248,531,519135,881,81219815 19,49 €
03099-12-1070812Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70218M121248,531,519135,882,31219815 19,49 €
03099-12-10705121Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70215M12x1,51248,531,519135,881,31219815 19,49 €
03099-12-10706121Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70216M12x1,51248,531,519135,881,81219815 19,49 €
03099-12-10708121Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70218M12x1,51248,531,519135,882,31219815 19,49 €
03099-12-1070616Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70216M161662,8422617,78,1101,816241535 21,78 €
03099-12-1070816Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70218M161662,8422617,78,1102,316241535 21,78 €
03099-12-1071016Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 702110M161662,8422617,78,1102,816241535 21,78 €
03099-12-10706161Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70216M16x1,51662,8422617,78,1101,816241535 21,78 €
03099-12-10708161Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70218M16x1,51662,8422617,78,1102,316241535 21,78 €
03099-12-10710161Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 702110M16x1,51662,8422617,78,1102,816241535 21,78 €
03099-12-1070820Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70218M202072,851,63021,59,5122,320302060 26,92 €
03099-12-1071020Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 702110M202072,851,63021,59,5122,820302060 26,92 €
03099-12-1071220Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 702112M202072,851,63021,59,512320302060 26,92 €
03099-12-10708201Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 70218M20x1,52072,851,63021,59,5122,320302060 26,92 €
03099-12-10710201Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 702110M20x1,52072,851,63021,59,5122,820302060 26,92 €
03099-12-10712201Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio nerastro RAL 702112M20x1,52072,851,63021,59,512320302060 26,92 €
03099-12-10704102Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20044M101039,426,31510,94,9611017814 17,76 €
03099-12-10705102Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20045M101039,426,31510,94,961,31017814 17,76 €
03099-12-10706102Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20046M101039,426,31510,94,961,81017814 17,76 €
03099-12-107041012Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20044M10x11039,426,31510,94,9611017814 17,76 €
03099-12-107051012Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20045M10x11039,426,31510,94,961,31017814 17,76 €
03099-12-107061012Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20046M10x11039,426,31510,94,961,81017814 17,76 €
03099-12-10705122Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20045M121248,531,519135,881,31219815 19,49 €
03099-12-10706122Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20046M121248,531,519135,881,81219815 19,49 €
03099-12-10708122Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20048M121248,531,519135,882,31219815 19,49 €
03099-12-107051212Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20045M12x1,51248,531,519135,881,31219815 19,49 €
03099-12-107061212Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20046M12x1,51248,531,519135,881,81219815 19,49 €
03099-12-107081212Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20048M12x1,51248,531,519135,882,31219815 19,49 €
03099-12-10706162Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20046M161662,8422617,78,1101,816241535 21,78 €
03099-12-10708162Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20048M161662,8422617,78,1102,316241535 21,78 €
03099-12-10710162Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 200410M161662,8422617,78,1102,816241535 21,78 €
03099-12-107061612Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20046M16x1,51662,8422617,78,1101,816241535 21,78 €
03099-12-107081612Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20048M16x1,51662,8422617,78,1102,316241535 21,78 €
03099-12-107101612Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 200410M16x1,51662,8422617,78,1102,816241535 21,78 €
03099-12-10708202Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20048M202072,851,63021,59,5122,320302060 26,92 €
03099-12-10710202Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 200410M202072,851,63021,59,5122,820302060 26,92 €
03099-12-10712202Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 200412M202072,851,63021,59,512320302060 26,92 €
03099-12-107082012Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 20048M20x1,52072,851,63021,59,5122,320302060 26,92 €
03099-12-107102012Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 200410M20x1,52072,851,63021,59,5122,820302060 26,92 €
03099-12-107122012Dcon calotta in plastica, con controdadoarancio puro RAL 200412M20x1,52072,851,63021,59,512320302060 26,92 €
03099-12-107041016Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10214M101039,426,31510,94,9611017814 17,76 €
03099-12-107051016Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10215M101039,426,31510,94,961,31017814 17,76 €
03099-12-107061016Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10216M101039,426,31510,94,961,81017814 17,76 €
03099-12-1070410116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10214M10x11039,426,31510,94,9611017814 17,76 €
03099-12-1070510116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10215M10x11039,426,31510,94,961,31017814 17,76 €
03099-12-1070610116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10216M10x11039,426,31510,94,961,81017814 17,76 €
03099-12-107051216Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10215M121248,531,519135,881,31219815 19,49 €
03099-12-107061216Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10216M121248,531,519135,881,81219815 19,49 €
03099-12-107081216Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10218M121248,531,519135,882,31219815 19,49 €
03099-12-1070512116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10215M12x1,51248,531,519135,881,31219815 19,49 €
03099-12-1070612116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10216M12x1,51248,531,519135,881,81219815 19,49 €
03099-12-1070812116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10218M12x1,51248,531,519135,882,31219815 19,49 €
03099-12-107061616Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10216M161662,8422617,78,1101,816241535 21,78 €
03099-12-107081616Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10218M161662,8422617,78,1102,316241535 21,78 €
03099-12-107101616Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 102110M161662,8422617,78,1102,816241535 21,78 €
03099-12-1070616116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10216M16x1,51662,8422617,78,1101,816241535 21,78 €
03099-12-1070816116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10218M16x1,51662,8422617,78,1102,316241535 21,78 €
03099-12-1071016116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 102110M16x1,51662,8422617,78,1102,816241535 21,78 €
03099-12-107082016Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10218M202072,851,63021,59,5122,320302060 26,92 €
03099-12-107102016Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 102110M202072,851,63021,59,5122,820302060 26,92 €
03099-12-107122016Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 102112M202072,851,63021,59,512320302060 26,92 €
03099-12-1070820116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 10218M20x1,52072,851,63021,59,5122,320302060 26,92 €
03099-12-1071020116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 102110M20x1,52072,851,63021,59,5122,820302060 26,92 €
03099-12-1071220116Dcon calotta in plastica, con controdadogiallo navone RAL 102112M20x1,52072,851,63021,59,512320302060 26,92 €
03099-12-107041084Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30204M101039,426,31510,94,9611017814 17,76 €
03099-12-107051084Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30205M101039,426,31510,94,961,31017814 17,76 €
03099-12-107061084Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30206M101039,426,31510,94,961,81017814 17,76 €
03099-12-1070410184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30204M10x11039,426,31510,94,9611017814 17,76 €
03099-12-1070510184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30205M10x11039,426,31510,94,961,31017814 17,76 €
03099-12-1070610184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30206M10x11039,426,31510,94,961,81017814 17,76 €
03099-12-107051284Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30205M121248,531,519135,881,31219815 19,49 €
03099-12-107061284Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30206M121248,531,519135,881,81219815 19,49 €
03099-12-107081284Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30208M121248,531,519135,882,31219815 19,49 €
03099-12-1070512184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30205M12x1,51248,531,519135,881,31219815 19,49 €
03099-12-1070612184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30206M12x1,51248,531,519135,881,81219815 19,49 €
03099-12-1070812184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30208M12x1,51248,531,519135,882,31219815 19,49 €
03099-12-107061684Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30206M161662,8422617,78,1101,816241535 21,78 €
03099-12-107081684Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30208M161662,8422617,78,1102,316241535 21,78 €
03099-12-107101684Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 302010M161662,8422617,78,1102,816241535 21,78 €
03099-12-1070616184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30206M16x1,51662,8422617,78,1101,816241535 21,78 €
03099-12-1070816184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30208M16x1,51662,8422617,78,1102,316241535 21,78 €
03099-12-1071016184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 302010M16x1,51662,8422617,78,1102,816241535 21,78 €
03099-12-107082084Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30208M202072,851,63021,59,5122,320302060 26,92 €
03099-12-107102084Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 302010M202072,851,63021,59,5122,820302060 26,92 €
03099-12-107122084Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 302012M202072,851,63021,59,512320302060 26,92 €
03099-12-1070820184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 30208M20x1,52072,851,63021,59,5122,320302060 26,92 €
03099-12-1071020184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 302010M20x1,52072,851,63021,59,5122,820302060 26,92 €
03099-12-1071220184Dcon calotta in plastica, con controdadorosso traffico RAL 302012M20x1,52072,851,63021,59,512320302060 26,92 €
03099-12-107041086Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60324M101039,426,31510,94,9611017814 17,76 €
03099-12-107051086Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60325M101039,426,31510,94,961,31017814 17,76 €
03099-12-107061086Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60326M101039,426,31510,94,961,81017814 17,76 €
03099-12-1070410186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60324M10x11039,426,31510,94,9611017814 17,76 €
03099-12-1070510186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60325M10x11039,426,31510,94,961,31017814 17,76 €
03099-12-1070610186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60326M10x11039,426,31510,94,961,81017814 17,76 €
03099-12-107051286Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60325M121248,531,519135,881,31219815 19,49 €
03099-12-107061286Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60326M121248,531,519135,881,81219815 19,49 €
03099-12-107081286Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60328M121248,531,519135,882,31219815 19,49 €
03099-12-1070512186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60325M12x1,51248,531,519135,881,31219815 19,49 €
03099-12-1070612186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60326M12x1,51248,531,519135,881,81219815 19,49 €
03099-12-1070812186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60328M12x1,51248,531,519135,882,31219815 19,49 €
03099-12-107061686Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60326M161662,8422617,78,1101,816241535 21,78 €
03099-12-107081686Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60328M161662,8422617,78,1102,316241535 21,78 €
03099-12-107101686Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 603210M161662,8422617,78,1102,816241535 21,78 €
03099-12-1070616186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60326M16x1,51662,8422617,78,1101,816241535 21,78 €
03099-12-1070816186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60328M16x1,51662,8422617,78,1102,316241535 21,78 €
03099-12-1071016186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 603210M16x1,51662,8422617,78,1102,816241535 21,78 €
03099-12-107082086Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60328M202072,851,63021,59,5122,320302060 26,92 €
03099-12-107102086Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 603210M202072,851,63021,59,5122,820302060 26,92 €
03099-12-107122086Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 603212M202072,851,63021,59,512320302060 26,92 €
03099-12-1070820186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 60328M20x1,52072,851,63021,59,5122,320302060 26,92 €
03099-12-1071020186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 603210M20x1,52072,851,63021,59,5122,820302060 26,92 €
03099-12-1071220186Dcon calotta in plastica, con controdadoverde segnale RAL 603212M20x1,52072,851,63021,59,512320302060 26,92 €
03099-12-107041087Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50174M101039,426,31510,94,9611017814 17,76 €
03099-12-107051087Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50175M101039,426,31510,94,961,31017814 17,76 €
03099-12-107061087Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50176M101039,426,31510,94,961,81017814 17,76 €
03099-12-1070410187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50174M10x11039,426,31510,94,9611017814 17,76 €
03099-12-1070510187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50175M10x11039,426,31510,94,961,31017814 17,76 €
03099-12-1070610187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50176M10x11039,426,31510,94,961,81017814 17,76 €
03099-12-107051287Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50175M121248,531,519135,881,31219815 19,49 €
03099-12-107061287Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50176M121248,531,519135,881,81219815 19,49 €
03099-12-107081287Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50178M121248,531,519135,882,31219815 19,49 €
03099-12-1070512187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50175M12x1,51248,531,519135,881,31219815 19,49 €
03099-12-1070612187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50176M12x1,51248,531,519135,881,81219815 19,49 €
03099-12-1070812187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50178M12x1,51248,531,519135,882,31219815 19,49 €
03099-12-107061687Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50176M161662,8422617,78,1101,816241535 21,78 €
03099-12-107081687Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50178M161662,8422617,78,1102,316241535 21,78 €
03099-12-107101687Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 501710M161662,8422617,78,1102,816241535 21,78 €
03099-12-1070616187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50176M16x1,51662,8422617,78,1101,816241535 21,78 €
03099-12-1070816187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50178M16x1,51662,8422617,78,1102,316241535 21,78 €
03099-12-1071016187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 501710M16x1,51662,8422617,78,1102,816241535 21,78 €
03099-12-107082087Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50178M202072,851,63021,59,5122,320302060 26,92 €
03099-12-107102087Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 501710M202072,851,63021,59,5122,820302060 26,92 €
03099-12-107122087Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 501712M202072,851,63021,59,512320302060 26,92 €
03099-12-1070820187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 50178M20x1,52072,851,63021,59,5122,320302060 26,92 €
03099-12-1071020187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 501710M20x1,52072,851,63021,59,5122,820302060 26,92 €
03099-12-1071220187Dcon calotta in plastica, con controdadoblu traffico RAL 501712M20x1,52072,851,63021,59,512320302060 26,92 €
03099-12-107041088Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70354M101039,426,31510,94,9611017814 17,76 €
03099-12-107051088Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70355M101039,426,31510,94,961,31017814 17,76 €
03099-12-107061088Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70356M101039,426,31510,94,961,81017814 17,76 €
03099-12-1070410188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70354M10x11039,426,31510,94,9611017814 17,76 €
03099-12-1070510188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70355M10x11039,426,31510,94,961,31017814 17,76 €
03099-12-1070610188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70356M10x11039,426,31510,94,961,81017814 17,76 €
03099-12-107051288Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70355M121248,531,519135,881,31219815 19,49 €
03099-12-107061288Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70356M121248,531,519135,881,81219815 19,49 €
03099-12-107081288Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70358M121248,531,519135,882,31219815 19,49 €
03099-12-1070512188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70355M12x1,51248,531,519135,881,31219815 19,49 €
03099-12-1070612188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70356M12x1,51248,531,519135,881,81219815 19,49 €
03099-12-1070812188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70358M12x1,51248,531,519135,882,31219815 19,49 €
03099-12-107061688Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70356M161662,8422617,78,1101,816241535 21,78 €
03099-12-107081688Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70358M161662,8422617,78,1102,316241535 21,78 €
03099-12-107101688Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 703510M161662,8422617,78,1102,816241535 21,78 €
03099-12-1070616188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70356M16x1,51662,8422617,78,1101,816241535 21,78 €
03099-12-1070816188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70358M16x1,51662,8422617,78,1102,316241535 21,78 €
03099-12-1071016188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 703510M16x1,51662,8422617,78,1102,816241535 21,78 €
03099-12-107082088Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70358M202072,851,63021,59,5122,320302060 26,92 €
03099-12-107102088Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 703510M202072,851,63021,59,5122,820302060 26,92 €
03099-12-107122088Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 703512M202072,851,63021,59,512320302060 26,92 €
03099-12-1070820188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 70358M20x1,52072,851,63021,59,5122,320302060 26,92 €
03099-12-1071020188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 703510M20x1,52072,851,63021,59,5122,820302060 26,92 €
03099-12-1071220188Dcon calotta in plastica, con controdadogrigio luce RAL 703512M20x1,52072,851,63021,59,512320302060 26,92 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83