|
|
03099-12_DPerno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma D |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione. Materiale:Barra di bloccaggio 1.4308. Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305. Molla di compressione 1.4310. Calotta barra termoplastica PA.Versione:Corpo filettato, molla di compressione e barra di bloccaggio non trattati. Perno di bloccaggio rettificato e non trattato. Calotta barra di bloccaggio in vari colori: - grigio nero RAL 7021. - arancione RAL 2004. - giallo navone RAL 1021. - rosso RAL 3020. - verde segnale RAL 6032. - blu RAL 5017. - grigio chiaro RAL 7035. Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°. A scelta con calotte barra colorate in plastica. Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio. Su richiesta:Modelli speciali. Accessori:Supporti per spine a leva 03099. Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61. Nota disegno:Forma A: senza calotta barra senza dado. Forma B: senza calotta barra con dado. Forma C: con calotta barra senza dado. Forma D: con calotta barra con dado.
Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | SW2 | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03099-12-1070410 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070510 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070610 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-10704101 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-10705101 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-10706101 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070512 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070612 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070812 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-10705121 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-10706121 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-10708121 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070616 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1070816 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1071016 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-10706161 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-10708161 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-10710161 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1070820 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1071020 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1071220 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-10708201 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-10710201 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-10712201 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-10704102 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-10705102 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-10706102 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107041012 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107051012 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107061012 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-10705122 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-10706122 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-10708122 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107051212 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107061212 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107081212 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-10706162 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-10708162 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-10710162 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107061612 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107081612 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107101612 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-10708202 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-10710202 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-10712202 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107082012 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107102012 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107122012 | D | con calotta in plastica, con controdado | arancio puro RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107041016 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107051016 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107061016 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070410116 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070510116 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070610116 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107051216 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107061216 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107081216 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070512116 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070612116 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070812116 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107061616 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107081616 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107101616 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1070616116 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1070816116 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1071016116 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107082016 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107102016 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107122016 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1070820116 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1071020116 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1071220116 | D | con calotta in plastica, con controdado | giallo navone RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107041084 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107051084 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107061084 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070410184 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070510184 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070610184 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107051284 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107061284 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107081284 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070512184 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070612184 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070812184 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107061684 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107081684 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107101684 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1070616184 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1070816184 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1071016184 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107082084 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107102084 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107122084 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1070820184 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1071020184 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1071220184 | D | con calotta in plastica, con controdado | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107041086 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107051086 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107061086 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070410186 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070510186 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070610186 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107051286 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107061286 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107081286 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070512186 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070612186 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070812186 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107061686 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107081686 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107101686 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1070616186 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1070816186 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1071016186 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107082086 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107102086 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107122086 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1070820186 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1071020186 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1071220186 | D | con calotta in plastica, con controdado | verde segnale RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107041087 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107051087 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107061087 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070410187 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070510187 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070610187 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107051287 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107061287 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107081287 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070512187 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070612187 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070812187 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107061687 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107081687 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107101687 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1070616187 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1070816187 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1071016187 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107082087 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107102087 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107122087 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1070820187 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1071020187 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1071220187 | D | con calotta in plastica, con controdado | blu traffico RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107041088 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107051088 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107061088 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070410188 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070510188 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-1070610188 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 17 | 8 | 14 |  | | 17,76 € | | 03099-12-107051288 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107061288 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107081288 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070512188 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070612188 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-1070812188 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 19 | 8 | 15 |  | | 19,49 € | | 03099-12-107061688 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107081688 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107101688 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1070616188 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1070816188 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-1071016188 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 24 | 15 | 35 |  | | 21,78 € | | 03099-12-107082088 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107102088 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-107122088 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1070820188 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1071020188 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | | 03099-12-1071220188 | D | con calotta in plastica, con controdado | grigio luce RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 30 | 20 | 60 |  | | 26,92 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|