|
|
03099-12_CPerno d'arresto con leva acciaio inox con battuta, Forma C |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneDescrizione del prodotto:Le spine di posizione a leva vengono utilizzate per impedire una modifica della posizione d'arresto per effetto di forze trasversali. Ruotando la barra di bloccaggio di 180° il perno di bloccaggio si ritrae ed è possibile modificare la posizione di arresto. Una tacca di bloccaggio fa sì che la barra mantenga questa posizione. Materiale:Barra di bloccaggio 1.4308. Corpo filettato e perno di bloccaggio 1.4305. Molla di compressione 1.4310. Calotta barra termoplastica PA.Versione:Corpo filettato, molla di compressione e barra di bloccaggio non trattati. Perno di bloccaggio rettificato e non trattato. Calotta barra di bloccaggio in vari colori: - grigio nero RAL 7021. - arancione RAL 2004. - giallo navone RAL 1021. - rosso RAL 3020. - verde segnale RAL 6032. - blu RAL 5017. - grigio chiaro RAL 7035. Vantaggi:La spina di arresto si ritrae ruotando la levetta di 180°. A scelta con calotte barra colorate in plastica. Il manicotto esagonale funge da ausilio di montaggio. Su richiesta:Modelli speciali. Accessori:Supporti per spine a leva 03099. Boccole di posizionamento 03099-50, 03099-60, 03099-61. Nota disegno:Forma A: senza calotta barra senza dado. Forma B: senza calotta barra con dado. Forma C: con calotta barra senza dado. Forma D: con calotta barra con dado.
Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | Colore componenti | D | D1 | D2 | L | L1 | L3 | B | B1 | H | F x 30° | SW1 | forza elastica inizio F1 ca. N | forza elastica fine F2 ca. N | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03099-12-1060410 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060510 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060610 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-10604101 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-10605101 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-10606101 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060512 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060612 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060812 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-10605121 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-10606121 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-10608121 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060616 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1060816 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1061016 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-10606161 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-10608161 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-10610161 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1060820 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1061020 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1061220 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-10608201 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-10610201 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-10612201 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio nerastro RAL 7021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-10604102 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-10605102 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-10606102 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106041012 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106051012 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106061012 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-10605122 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-10606122 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-10608122 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106051212 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106061212 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106081212 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-10606162 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-10608162 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-10610162 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106061612 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106081612 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106101612 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-10608202 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-10610202 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-10612202 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106082012 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106102012 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106122012 | C | con calotta in plastica, senza controdado | arancio puro RAL 2004 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106041016 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106051016 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106061016 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060410116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060510116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060610116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106051216 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106061216 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106081216 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060512116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060612116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060812116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106061616 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106081616 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106101616 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1060616116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1060816116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1061016116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106082016 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106102016 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106122016 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1060820116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1061020116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1061220116 | C | con calotta in plastica, senza controdado | giallo navone RAL 1021 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106041084 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106051084 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106061084 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060410184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060510184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060610184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106051284 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106061284 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106081284 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060512184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060612184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060812184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106061684 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106081684 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106101684 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1060616184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1060816184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1061016184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106082084 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106102084 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106122084 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1060820184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1061020184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1061220184 | C | con calotta in plastica, senza controdado | rosso traffico RAL 3020 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106041086 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106051086 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106061086 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060410186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060510186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060610186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106051286 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106061286 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106081286 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060512186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060612186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060812186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106061686 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106081686 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106101686 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1060616186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1060816186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1061016186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106082086 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106102086 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106122086 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1060820186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1061020186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1061220186 | C | con calotta in plastica, senza controdado | verde segnale RAL 6032 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106041087 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106051087 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106061087 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060410187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060510187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060610187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106051287 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106061287 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106081287 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060512187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060612187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060812187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106061687 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106081687 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106101687 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1060616187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1060816187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1061016187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106082087 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106102087 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106122087 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1060820187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1061020187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1061220187 | C | con calotta in plastica, senza controdado | blu traffico RAL 5017 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106041088 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 4 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106051088 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 5 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106061088 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M10 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060410188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 4 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060510188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 5 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,3 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-1060610188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M10x1 | 10 | 39,4 | 26,3 | 15 | 10,9 | 4,9 | 6 | 1,8 | 10 | 8 | 14 |  | | 17,38 € | | 03099-12-106051288 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 5 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106061288 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106081288 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M12 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060512188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 5 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060612188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 1,8 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-1060812188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M12x1,5 | 12 | 48,5 | 31,5 | 19 | 13 | 5,8 | 8 | 2,3 | 12 | 8 | 15 |  | | 18,88 € | | 03099-12-106061688 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106081688 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106101688 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 10 | M16 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1060616188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 6 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 1,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1060816188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,3 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-1061016188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 10 | M16x1,5 | 16 | 62,8 | 42 | 26 | 17,7 | 8,1 | 10 | 2,8 | 16 | 15 | 35 |  | | 20,69 € | | 03099-12-106082088 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106102088 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 10 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-106122088 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 12 | M20 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1060820188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 8 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1061020188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 10 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 2,8 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | | 03099-12-1061220188 | C | con calotta in plastica, senza controdado | grigio luce RAL 7035 | 12 | M20x1,5 | 20 | 72,8 | 51,6 | 30 | 21,5 | 9,5 | 12 | 3 | 20 | 20 | 60 |  | | 24,45 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|