norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

Richiamare/filtrare tutti gli articoli
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:brunito.Nota:I supporti rappresentano un ausilio per il montaggio di spine a leva e ne ampliano le possibilità d'impiego. Infatti possono essere utilizzati anche per le spine di posizionamento.Nota disegno:
Forma A: foro di montaggio parallelo alla spina a leva
Forma B: foro di montaggio perpendicolare alla spina a leva
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 03099 Supporti per spine a leva 188 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporti per spine a leva

Supporti per spine a leva forma A

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti per spine a leva forma A

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaD1D2D3D4KL1L3SCADAcc.PrezzoOrdinare
03099-112AM12365,51024251012 10,51 €
03099-1121AM12x1,5365,51024251012 10,51 €
03099-116AM16465,51032331315 11,40 €
03099-1161AM16x1,5465,51032331315 11,40 €
03099-120AM20465,51032331315 14,10 €
03099-1201AM20x1,5465,51032331315 11,40 €

Supporti per spine a leva forma B

Maggiori informazioni

Disegni

Supporti per spine a leva forma B

Selezione/filtro articoli

N. ordine

FormaD1D2D3D4KL1L3SCADAcc.PrezzoOrdinare
03099-212BM12365,51024251012 13,87 €
03099-2121BM12x1,5365,51024251012 13,87 €
03099-216BM16465,51032331315 13,75 €
03099-2161BM16x1,5465,51032331315 13,75 €
03099-220BM20465,51032331315 15,84 €
03099-2201BM20x1,5465,51032331315 13,35 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83