|
|
03099_ASupporti per spine a leva forma A |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:brunito.Nota:I supporti rappresentano un ausilio per il montaggio di spine a leva e ne ampliano le possibilità d'impiego. Infatti possono essere utilizzati anche per le spine di posizionamento.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | K | L1 | L3 | S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03099-112 | A | M12 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 |  | | 10,51 € | | 03099-1121 | A | M12x1,5 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 |  | | 10,51 € | | 03099-116 | A | M16 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 11,40 € | | 03099-1161 | A | M16x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 11,40 € | | 03099-120 | A | M20 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 14,10 € | | 03099-1201 | A | M20x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 11,40 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|