|
|
03099_BSupporti per spine a leva forma B |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Acciaio.Versione:brunito.Nota:I supporti rappresentano un ausilio per il montaggio di spine a leva e ne ampliano le possibilità d'impiego. Infatti possono essere utilizzati anche per le spine di posizionamento.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | D1 | D2 | D3 | D4 | K | L1 | L3 | S | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
03099-212 | B | M12 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 |  | | 13,87 € | | 03099-2121 | B | M12x1,5 | 36 | 5,5 | 10 | 24 | 25 | 10 | 12 |  | | 13,87 € | | 03099-216 | B | M16 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 13,75 € | | 03099-2161 | B | M16x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 13,75 € | | 03099-220 | B | M20 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 15,84 € | | 03099-2201 | B | M20x1,5 | 46 | 5,5 | 10 | 32 | 33 | 13 | 15 |  | | 13,35 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|