|
|
34031Piastre d'appoggio in alluminio con supporto per morsetto... |
Indietro |
|
Descrizione articolo/immagini prodotto |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio. Componenti in acciaio inox.Versione:Corpo base con rivestimento duro. Componenti non trattati.Nota:La piastra d'appoggio è regolabile in continuo in direzione X e Y. I perni di guida possono essere inseriti nei fori D1 in modo che si aggancino alla cava a T della tavola macchina (Figura 1.1). Ciò consente un movimento preciso lungo l'asse di misura. Senza perni, la piastra d'appoggio può essere ruotata (Figura 1.2) e fissata efficacemente in posizione grazie ai fori oblunghi. La piastra d'appoggio può essere utilizzata anche su tavole macchina senza cava a T grazie al proprio peso elevato e può essere regolata e ruotata secondo le necessità (Figura 1.3). La piastra d'appoggio è dotata di un supporto per morsetto rapido. Ciò significa che è possibile installare e utilizzare senza attrezzi tutti gli articoli dotati di attacco rapido.Accessori:Tavole ortogonali 34031-05. Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10. Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007. Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02. Morse a vite di precisione 33225-5003511. Morsa autocentrante di precisione 34010. Mandrino di precisione a tre griffe 34011. Adattatore 33226-05. Supporti ad aghi 33227. Tenditore per parti piccole 34012. Prismi magnetici 34013. Prismi con tendimolle / pressore 34013-05. Prismi 34013-10. Piastre di staffaggio 34032.FornituraDadi per cave a T DIN 508 07060-08, 07060-081 e 07060-082 (rispettivamente 2 per articolo), nonché 2 pomelli zigrinati 06092-0208X20 e 2 perni di guida.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | B | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | D | D1 | D2 | D3 | G | G1 | H | H1 | H2 | H3 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
34031-200230201 | 60 | 230 | 210 | 180 | 166 | 8,1 | 59 | 8,1 | 24 | 12 | M8 | M04 | 23,5 | 30 | 20 | 10 | 53,5 | 77,5 | 84,5 | 200 | 155 | 15 | 150 |  | | 834,79 € | |
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|