norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Ganasce in acciaio.
Versione:Corpo base con rivestimento duro.
Ganasce con tempra superficiale e rettificatura di precisione.
Nota:La morsa autocentrante di precisione rappresenta una soluzione flessibile per posizionare e fissare i pezzi in modo semplice e veloce sulla macchina per la misurazione. Il bloccaggio è possibile tramite le ganasce sfalsate o tramite i perni che possono essere inseriti nelle ganasce. In questo modo i pezzi possono essere serrati anche dall'interno.

La morsa a vite di precisione può essere collegata a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che le morse a vite di precisione possono essere montate in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Accessori:Accessori 33225.
Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
FornituraBattuta di lunghezza regolabile, 4 spine cilindriche DIN 6325 4X20 e strumento di comando.Nota disegno:
1) Battuta di lunghezza regolabile
2) Spina cilindrica
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34010_Datasheet_32594_Morsa_autocentrante_di_precisione--it 333 kB

Disegni

Morsa autocentrante di precisione

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2B3B4D

HH1Corsa
S
LL1L2L3L4L5SWCADAcc.PrezzoOrdinare
34010-50035115060405504,0574770-12032525606,56,55,9 1.502,61 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83