norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Ganasce acciaio inox per morse a vite di precisione
33225-15

Ganasce acciaio inox per morse a vite di precisione

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio inox.Nota:Ganasce intercambiabili per le morse a vite di precisione 33225-10.

Forma A: set ganasce composto da una ganascia a prisma e ganasce lisce.
Forma B: ganasce a gradino.
Forma C: ganasce a prisma con perno di arresto.
FornituraForma A: 1x ganasce a prisma e 1x ganasce liscia.
Forma B: 1x ganasce a gradino.
Forma C: 1x ganasce a prisma con perno di arresto.
Particolarità:
Acciaio inoxRoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33225-15 Ganasce acciaio inox per morse a vite di precisione 441 kB

Disegni

Ganasce acciaio inox per morse a vite di precisione

Selezione/filtro articoli

N. ordineVersione 1Versione 2FormaVPEB

B1B2B3DD1HH1H2H3LL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
33225-15-15201 pz. prisma1 pz. liscioASet158,510,2-M2-6,33,34-4/310,5- 37,66 €
33225-15-25201 pz. prisma1 pz. liscioASet251517-M4-10,357-6,2/4,521- 49,98 €
33225-15-35201 pz. prisma1 pz. liscioASet352123,8-M5-14,479,8-8,2/62,51,8- 65,04 €
33225-15-1501liscioseparatoB-158,5--M2-6,33,3-4,83--1 9,57 €
33225-15-2501liscioseparatoB-2515--M4-10,35-8,54,5--1,3 13,69 €
33225-15-3501liscioseparatoB-3521--M5-14,47-12,46--1,5 23,28 €
33225-15-1511prismacon perno di arrestoC-158,510,22,5M216,33,34-410,5- 13,69 €
33225-15-2511prismacon perno di arrestoC-2515174M4210,357-6,221- 20,55 €
33225-15-3511prismacon perno di arrestoC-352123,86M5314,479,8-8,22,51,8- 30,12 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83