norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporto per comparatore modello corto con filettatura
33012

Supporto per comparatore modello corto con filettatura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:La consegna viene effettuata senza comparatore e tastatore.
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per i tastatori vedere da 33020 a 33026.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33012 Supporto per comparatore modello corto con filettatura 229 kB

Disegni

Supporto per comparatore modello corto con filettatura

Selezione/filtro articoli

N. ordine

per il tastatore è fornito in dotazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
33012-080501 rondella 5,3 x 14 x 11, dado esagonale M51, molla di compressione 122,45 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83