norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporto per comparatore modello lungo con filettatura
33014

Supporto per comparatore modello lungo con filettatura

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Acciaio da bonifica.Versione:brunito.Nota:La consegna viene effettuata senza comparatore e tastatore.
Per i comparatori vedere 32540 e 32542.
Per i tastatori vedere da 33020 a 33026.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33014 Supporto per comparatore modello lungo con filettatura 193 kB

Disegni

Supporto per comparatore modello lungo con filettatura

Selezione/filtro articoli

N. ordine

LL1per il tastatore è fornito in dotazioneCADAcc.PrezzoOrdinare
33014-08125125751 rondella 5,3 x 14 x 11, dado esagonale M51, molla di compressione 195,37 €
33014-081801801301 rondella 5,3 x 14 x 11, dado esagonale M51, molla di compressione 258,14 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83