norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Morse a vite di precisione acciaio inox, alluminio o ottone, mini
33225-10

Morse a vite di precisione acciaio inox, alluminio o ottone,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Morsa di precisione: acciaio inox o alluminio.
Ganasce: acciaio inox o plastica.
Versione:Alluminio opaco anodizzato.
Nota:Le morse a vite di precisione con forma miniaturizzata sono una soluzione flessibile per posizionare o fissare piccoli pezzi da lavorare su sistemi di misurazione, microscopi, proiettori di profili ecc. Perfetto per il serraggio, la misurazione e la lavorazione di piccoli pezzi.

Le ganasce sono dotate di prismi per bloccare i componenti cilindrici in modo più semplice e preciso.

Le ganasce in acciaio inox, così come le ganasce di plastica hanno una precisione parallela di 0,02 mm e una precisione angolare di 0,04 mm.
Accessori:Ganasce 33225-15 e piastre di supporto 33225-16.Fornitura1x morsa a vite di precisione.
2 ganasce in acciaio inox.
2 ganasce di serraggio in plastica.
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 Scheda tecnica 33225-10 Morse a vite di precisione acciaio inox, alluminio o ottone, mini 640 kB
 Sistema di cambio rapido 1,7 MB

Disegni

Morse a vite di precisione acciaio inox, alluminio o ottone, mini

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaMateriale
corpo base
Chiave
in acciaio
Superficie
corpo base
Corsa
S
B

B1B2B3DD1D2D3D4D5CADAcc.PrezzoOrdinare
33225-10-15142AAlluminio-opaco e anodizzato14151,7-8,513,5M04X5--M02- 143,77 €
33225-10-15140Aacciaio inox1.4021-14151,7-8,513,5M04X5--M02- 212,22 €
33225-10-25231Balluminio-opaco e anodizzato2325312,51519,7M04X7M04X5M5x8M4- 204,00 €
33225-10-25230Bacciaio inox1.4021-2325312,51519,7M04X7M04X5M05X8M4- 355,98 €
33225-10-35321Calluminio-opaco e anodizzato32353-2127,6M05X10--M5M04x8 260,14 €
33225-10-35320Cacciaio inox1.4021-32353-2127,6M05X10-M5M5M04x8 410,73 €
N. ordineFormaH

H1H2H3H4H5H6LL1L2L3L4L5L6L7L8L9CADAcc.PrezzoOrdinare
33225-10-15142A158,531,8-6,33,35066,5-80,5424395,534-- 143,77 €
33225-10-15140A158,531,8-6,33,35066,5-80,5424395,534-- 212,22 €
33225-10-25231B251543910,357593,5-116,562,56,255984,56,2-- 204,00 €
33225-10-25230B251543910,357593,5-116,562,56,255984,56,2-- 355,98 €
33225-10-35321C352145-14,47100125-157838,55920,568,223,534 260,14 €
33225-10-35320C352145-14,47100125-157838,55920,568,223,534 410,73 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83