|
|
33227-10Supporto per morsetto rapido in alluminio con elemento angolare |
Indietro |
|
|
DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio. Componenti in acciaio inox.Versione:Corpo base con rivestimento duro. Componenti non trattati.Nota:Gli elementi angolari possono essere montati senza attrezzi sui supporti di base per morsetto rapido, sulle piastre d'appoggio o sulle tavole di posizionamento e possono essere combinati e collegati a tutti i prodotti con attacco rapido.Accessori:Piastre d'appoggio 34031. Tavole di posizionamento 34031-05. Supporto di base per morsetto rapido 33227-05. Supporto di base per morsetto rapido 34006. Supporto di base per morsetto rapido 34021. Tavole ortogonali 34031-10. Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007. Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02. Morse a vite di precisione 33225-5003511. Morsa autocentrante di precisione 34010. Adattatore 33225-20. Mandrino di precisione a tre griffe 34011. Adattatore 33226-05. Supporti ad aghi 33227. Tenditore per parti piccole 34012. Prismi magnetici 34013. Prismi con tendimolle / pressore 34013-05. Prismi 34013-10.Particolarità: DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:
Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
|
Disegni (sintesi completa) |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | D2 | H | L | L1 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
33227-10-0 | A | fisso | 60,5 | 24 | 60,5 | 53,5 | 77 |  | | 367,91 € | |
|
Supporto per morsetto rapido in alluminio con elemento angolare, forma B, regolabile |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | D1 | D2 | H | L | L1 | L2 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
33227-10-1 | B | regolabile | 60 | 24 | 24 | 86,8 | 53,5 | 77,5 | 85 |  | | 676,38 € | |
|
Supporto per morsetto rapido in alluminio con elemento angolare, forma C, compatta regolabile |
Maggiori informazioni |
Selezione/filtro articoli |
|
N. ordine | Forma | Tipo di stampo | B | B1 | D1 | D2 | H | H1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | CAD | Acc. | Prezzo | Ordinare |
---|
33227-10-2 | C | compatta regolabile | 60 | 80 | 15 | 24 | 36,5 | 43,1 | 53,5 | 77,5 | 82,5 | 60 | 98 |  | | 495,40 € | |
|
Altri articoli di questa categoria |
|
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra |
|