norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporto per morsetto rapido in alluminio con elemento angolare, forma A, fissa
33227-10_A

Supporto per morsetto rapido in alluminio con elemento angolare,...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Componenti in acciaio inox.
Versione:Corpo base con rivestimento duro.
Componenti non trattati.
Nota:Gli elementi angolari possono essere montati senza attrezzi sui supporti di base per morsetto rapido, sulle piastre d'appoggio o sulle tavole di posizionamento e possono essere combinati e collegati a tutti i prodotti con attacco rapido.Accessori:Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Adattatore 33225-20.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 33227-10_A_Datasheet_32583_Supporto_per_morsetto_rapido_in_alluminio_con_elemento_angolare_forma_A_fissa--it 186 kB
 Sistema di cambio rapido 1,7 MB

Disegni

Supporto per morsetto rapido in alluminio con elemento angolare, forma A, fissa

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
B

D2HLL1CADAcc.PrezzoOrdinare
33227-10-0Afisso60,52460,553,577 367,91 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83