norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Accessori per morse a vite di precisione e morsa autocentrante di precisione
33225

Accessori per morse a vite di precisione e morsa autocentrante...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Spine cilindriche in acciaio.
Ganasce in acciaio inox o alluminio.
Nota:Compatibile con le morse a vite di precisione 33225 e le morse autocentranti di precisione 34010.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 33225_Datasheet_32593_Accessori_per_morse_a_vite_di_precisione_e_morsa_autocentrante_di_precisione--it 598 kB
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83