norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Supporto per morsetto rapido in alluminio 
con elemento angolare girevole
34007

Supporto per morsetto rapido in alluminio con elemento...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Albero in acciaio inox.
Vite senza fine in acciaio.
Versione:Corpo base con rivestimento duro.Nota:Gli elementi angolari girevoli possono essere montati senza attrezzi sui supporti di base per morsetto rapido, sulle piastre d'appoggio o sulle tavole di posizionamento e possono essere combinati e collegati a tutti i prodotti con attacco rapido.

Il supporto per morsetto rapido è girevole e orientabile. L'area di rotazione è compresa tra +90° e -55°. L'orientamento è possibile grazie ad un riduttore a vite senza fine. Il campo di rotazione è di 360° in continuo o avviene ogni 90° con arresto. Il fissaggio avviene con una vite con testa zigrinata.
L'impostazione dell'angolo è scalata con una precisione di 2°.
Su richiesta:Rotazione mediante riduttore.Accessori:Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Adattatore 33225-20.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34007_Datasheet_32586_Supporto_per_morsetto_rapido_in_alluminio_con_elemento_angolare_girevole--it 465 kB

Disegni

Supporto per morsetto rapido in alluminio 
con elemento angolare girevole

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1D

D1D2D3D4HH1LL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
34007-160605454242315116,5123,153,577,58160 1.291,86 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83