norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Albero in acciaio inox.
Versione:Corpo base con rivestimento duro.Nota:I supporti per morsetto rapido girevoli possono essere montati senza attrezzi sui supporti di base per morsetto rapido, sulle piastre d'appoggio o sulle tavole di posizionamento e possono essere combinati e collegati a tutti i prodotti con attacco rapido.

Il supporto per morsetto rapido è girevole. Il campo di rotazione è di 360° in continuo. Il fissaggio avviene con una vite con testa zigrinata.
L'impostazione dell'angolo è scalata con una precisione di 2°.
Accessori:Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Adattatore 33225-20.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Nota disegno:
Forma A: con arresto a 90°
Forma B: con regolazione fine
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34007-02_Datasheet_32587_Supporto_per_morsetto_rapido_in_alluminio_girevole--it 196 kB

Disegni (sintesi completa)

Supporto per morsetto rapido in alluminio 
girevole

Supporto per morsetto rapido in alluminio girevole, forma A, regolabile

Maggiori informazioni

Disegni

Supporto per morsetto rapido in alluminio girevole, forma A, regolabile

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
BB1D

D1D2HH1LL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
34007-02-1Aregolabile606054152451,55853,577,582,560 593,93 €

Supporto per morsetto rapido in alluminio girevole, forma B, regolazione di precisione

Maggiori informazioni

Disegni

Supporto per morsetto rapido in alluminio girevole, forma B, regolazione di precisione

Selezione/filtro articoli

N. ordineFormaTipo
di stampo
BB1D

D1D2HH1LL1L2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
34007-02-2B-606056232467,57453,577,582,560 990,79 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83