norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Kit di componenti di serraggio 
per il fissaggio dello strumento di misura a coordinate, modulare
34005

Kit di componenti di serraggio per il fissaggio dello...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Kit di componenti di serraggio per strumenti di misura a coordinate per il serraggio rapido e flessibile di piccole parti. Questo è costituito da elementi di base, strutturali e di serraggio. Con il set è possibile posizionare e fissare con precisione i pezzi più diversi come parti in plastica, elementi stampati e pezzi torniti. Il serraggio delle parti, spesso un problema per le misurazioni, è così risolto.

La misura D1 si riferisce al supporto per morsetto rapido 33227-05, che differisce nei set.
Vantaggi:Assemblaggio individuale di singole parti per la misurazione con strumento di misura a coordinate.Fornitura1x Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
1x Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007-1.
1x Morsa a vite di precisione 33225-5003511.
1x Mandrino di precisione a tre griffe con adattatore 34011-065.
1x Tenditore per parti piccole 34012-110005.
1x Set di supporto per mandrini di precisione a tre griffe.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34005_Datasheet_32605_Kit_di_componenti_di_serraggio_per_il_fissaggio_dello_strumento_di_misura_a_coordinate_modulare--it 92,1 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordineD1

CADAcc.PrezzoOrdinare
34005-0606M6 3.722,32 €
34005-0608M8 3.722,32 €
34005-0610M10 3.722,32 €
34005-0612M12 3.722,32 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83