norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base in alluminio.
Componenti in acciaio inox.
Versione:Corpo base con rivestimento duro.
Componenti non trattati.
Nota:La tavola di posizionamento è regolabile in continuo in direzione X e Y. I perni di guida possono essere inseriti nei fori D1 in modo che si aggancino alla cava a T della tavola macchina (Figura 1.1). Ciò consente un movimento preciso lungo l'asse di misura. Senza perni, la tavola di posizionamento può essere ruotata (Figura 1.2) e fissata efficacemente in posizione grazie ai fori oblunghi. La tavola di posizionamento può essere utilizzata anche su tavole macchina senza cava a T grazie al proprio peso elevato e può essere regolata e ruotata secondo le necessità (Figura 1.3).

Il campione di prova può essere regolato in modo fine e lineare in direzione X e Y sulla tavola di posizionamento e ruotato di 360°. La regolazione fine continua viene eseguita in direzione X e Y entro un intervallo di regolazione di +/- 12,5 mm. L'incremento avviene in 0,5 mm per rotazione.

La regolazione grossolana può essere ruotata di 360°. La regolazione di precisione avviene con 0,33° per rotazione. Il fissaggio ed il posizionamento fisso avviene mediante bloccaggio.
Si tratta di un modello compatto, il che significa che non è necessario utilizzare più moduli per posizionare il campione di prova.

La tavola di posizionamento è dotata di un supporto per morsetto rapido. Ciò significa che è possibile installare e utilizzare tutti gli articoli dotati di attacco rapido. Il supporto per morsetto rapido può anche essere rimosso, consentendo di utilizzare la superficie di appoggio per qualsiasi elemento di fissaggio e di posizionarla contro la battuta regolabile. La battuta può anche essere rimossa. Il supporto per morsetto rapido è fissato con una vite M6 sulla tavola di posizionamento.
Accessori:Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Morse a vite di precisione 33225-5003511.
Morsa autocentrante di precisione 34010.
Mandrino di precisione a tre griffe 34011.
Adattatore 33226-05.
Supporti ad aghi 33227.
Tenditore per parti piccole 34012.
Prismi magnetici 34013.
Prismi con tendimolle / pressore 34013-05.
Prismi 34013-10.
Piastre di staffaggio 34032.
FornituraDadi per cave a T DIN 508 07060-08, 07060-081 e 07060-082 (rispettivamente 2 per articolo), nonché 2 pomelli zigrinati 06092-0208X20 e 2 perni di guida.Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34031-05_Datasheet_32639_Tavole_di_posizionamento_in_alluminio_con_supporto_per_morsetto_rapido--it 368 kB

Disegni

Tavole di posizionamento in alluminio 
con supporto per morsetto rapido

Selezione/filtro articoli

N. ordineBB1B2B3B4B5B6D

D1D2D3HH1H2H3H4LL1L2L3L4L5L6L7L8CADAcc.PrezzoOrdinare
34031-05-20023020602302101801668,1125598,1241523,53020108053,577,584,520015515150125205,7 2.802,69 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83