norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Kit di componenti di serraggio 
per il fissaggio per la misurazione della superficie e la misurazione del contorno
34030

Kit di componenti di serraggio per il fissaggio per la...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneNota:Kit di componenti di serraggio per misurazioni di superfici e contorni. È costituito da una piastra d'appoggio e da vari elementi di serraggio. In questo modo è possibile fissare e posizionare vari pezzi torniti e fresati.
Il set consente una regolazione grossolana e di precisione e quindi un posizionamento preciso. La morsa autocentrante di precisione può essere fissata direttamente alla piastra d'appoggio o combinata con la tavola ortogonale o il supporto per morsetto rapido con elemento angolare.
Vantaggi:Assemblaggio individuale di singole parti per le misurazioni di superfici e contorni.Fornitura1x Piastra d'appoggio 34031-200230201.
1x Tavola ortogonale 34031-10-050080.
1x Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10-2.
1x Morsa autocentrante di precisione 34010-500351.
1x Ganascia per prisma 33225-08.
Particolarità:
RoHS
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34030_Datasheet_32649_Kit_di_componenti_di_serraggio_per_il_fissaggio_per_la_misurazione_della_superficie_e_la_misurazione_del_contorno--it 128 kB

Selezione/filtro articoli

N. ordine

Versione 1Versione 2CADAcc.PrezzoOrdinare
34030-05per il fissaggioper superficie e contorno 4.294,35 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83