norelem utilizza cookie per configurare il sito in modo ottimale e migliorarne le prestazioni. Continuando a navigare sul sito, l'utente accetta di utilizzare i cookie. Nella nostra Informativa sulla privacy l'utente potrà reperire maggiori informazioni sui cookie.Acconsento
Mandrino di precisione a tre griffe 
mandrino a serraggio manuale con adattatore
34011

Mandrino di precisione a tre griffe mandrino a serraggio...

Indietro

Descrizione articolo/immagini prodotto

DescrizioneMateriale:Corpo base e ganascia in acciaio.
Da Ø100 del corpo base in alluminio, ganascia in acciaio.
Attacco rapido in alluminio.
Versione:Corpo base non trattato, ganasce temprate, non trattate.
Da Ø100 del corpo base anodizzato duro, ganasce temprate, non trattate.
Attacco rapido con rivestimento duro.
Nota:Questi mandrini autocentranti sono ideali per le attività per le quali è richiesta una bassa forza di serraggio ma un'elevata precisione. Per il serraggio interno ed esterno di pezzi rotondi. Il bloccaggio del pezzo viene effettuato semplicemente ruotando l'anello di serraggio a mano o con la leva di serraggio in dotazione. Le ganasce di serraggio temprate sono rivolte verso l'esterno e invertibili. Per l'inversione, ogni ganascia di serraggio è contrassegnata da due numeri. Il numero sulla ganascia di serraggio rivolto verso l'esterno deve coincidere con il numero sul corpo base.

Mandrino autocentrante D=34 senza strumento di comando.
Mandrino autocentrante D=50 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 2 mm) con lunghezza 12 e 18 mm.
Mandrino autocentrante D=65 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 2 mm) con lunghezza 12 e 18 mm.
Mandrino autocentrante D=100 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 3 mm) con lunghezza 12 , 18 e 24 mm.
Mandrino autocentrante D=160 con strumento di comando e tre perni ognuno (Ø 4 mm) con lunghezza 18 e 24 mm.

I perni possono essere inseriti sul lato superiore della ganascia e servono per aumentare il serraggio dei pezzi più piccoli. I perni sono smontabili.

Concentricità < 0,03 mm
Planarità < 0,01 mm
Ripetibilità di serraggio < 0,01 mm

I mandrini a tre griffe possono essere collegati a tutti i supporti (di base) per morsetto rapido per formare un sistema di cambio rapido. Ciò significa che i mandrini a tre griffe possono essere montati in modo rapido ed efficace su vari supporti per morsetto rapido.
Accessori:Piastre d'appoggio 34031.
Tavole di posizionamento 34031-05.
Supporto di base per morsetto rapido 33227-05.
Supporto di base per morsetto rapido 34006.
Supporto di base per morsetto rapido 34021.
Tavole ortogonali 34031-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare 33227-10.
Supporto per morsetto rapido con elemento angolare girevole 34007.
Supporto per morsetto rapido girevole 34007-02.
Nota disegno:
1) Misure per attacco rapido
2) Spina cilindrica
DownloadLe informazioni sono raccolte in un file in formato PDF:

Cercate dei dati CAD? Potete trovarli direttamente nella tabella del prodotto.
 34011_Datasheet_32595_Mandrino_di_precisione_a_tre_griffe_mandrino_a_serraggio_manuale_con_adattatore--it 875 kB

Disegni

Mandrino di precisione a tre griffe 
mandrino a serraggio manuale con adattatore

Selezione/filtro articoli

N. ordineMateriale
corpo base
Superficie
corpo base
A1A2A3A4B1D

D1D2E1E2E3E4HH1H2L3CADAcc.PrezzoOrdinare
34011-034acciaiogrezzo1-1420-32--603435-11-23---72,768,14,360 1.393,13 €
34011-050acciaiogrezzo1-1818-3636-54-605052,51117-3535-53-7,855,846,3460 936,05 €
34011-065acciaiogrezzo1-3018-4836-66-6065661317-4735-65-7,855,846,3460 957,95 €
34011-100alluminioanodizzato duro1-4028-6648-8468-1026010010618,220-6040-8060-100963,253,24,560 1.598,41 €
34011-160alluminioanodizzato duro2,5-7042-120100-160-601601643538-10090-160-2098,572,81060 2.575,52 €
My norelemE-mailPassword
Carrello
Quantità articoli: 0
Somma: 0,00  
vai al carrello
Ordine rapido / verifica disponibilitàOrdine diretto o verifica della disponibilitàmostra
Serbia
Mappa del sito Stampare Segnalare Top
Copyright © 2025 norelem. Tutti i diritti riservati. Fon +49 71 45/206-44 - 45 · Fax +49 71 45/206-83