Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Univerzální olej Ballistol v potravinové kvalitě
97930

Univerzální olej Ballistol v potravinové kvalitě

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisUpozornění:Univerzální olej Ballistol je v potravinářském průmyslu povolen pro díly přicházející do styku s výrobkem. Všechny součásti Ballistolu jsou biologicky rozložitelné a neškodné pro životní prostředí.
Je snášenlivý pro pokožku a zdravotně zcela neškodný při náhodném požití.
Jako bezfreonový sprej.
Všeobecné informace:

Univerzální olej Ballistol slučuje jako vysoce kvalitní speciální olej do jednoho celku antikorozní ochranu, mazací olej, péči a čisticí prostředek s vysokou tekutostí a dezinfekčními vlastnostmi.

Použití:
Univerzální olej nachází mnohostranné uplatnění při výrobě strojů a nástrojů, při výrobě a ošetřování přesných přístrojů, vah a v jemné mechanice.
Díky své vysoké farmaceutické kvalitě má vynikající uplatnění v potravinářské oblasti.
Hojně se používá v řemeslné výrobě, průmyslu, zemědělství, v domácnosti, na zahradě, pro motorová vozidla, při rybaření, myslivosti a střeleckém sportu při péči o kov, dřevo, plast, kůži, pryž, pokožku, kožešiny a mnoho dalších záležitostí.

Výhody:
Z důvodu svého nízkého povrchového napětí a enormní zatékatelnosti pronikne i do nejužších zákoutí a nejjemnějších spár.
Olej Ballistol vytváří alkalický ochranný film na kovech, neutralizuje pot z rukou a jiné kyselé korozi podporující zbytky a chrání tak proti korozi.
Jeho základní olej je lékařsky čistý bílý olej. Je odolný vůči stárnutí a ani po létech nehoustne.

Skladování:
Nádoby jsou těsně uzavřené a mají neomezenou trvanlivost.

Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníCADPřís.CenaObjednat
97930-100200200 ml sprej 11,44 €
97930-100400400 ml sprej 15,13 €
97930-2050005 litroý kanistr s tekutinou 149,43 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83