Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Kluzný lak Klüber UNIMOLY C 220
97920

Kluzný lak Klüber UNIMOLY C 220

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisVšeobecné informace:

Hladké laky se skládají z pevného maziva, pojiva a rozpouštědla. Hladký lak tvoří po aplikaci a vytvrzení tenkou vrstvu maziva snižující tření a opotřebení. Tato vrstva je suchá, na povrchu přilnavá a nemůže odkapávat.

Použití:
K suchému mazání při vysokém zatížení, oscilačních pohybech nebo proti jevu zvanému stick-slip. K mazání na celou dobu životnosti závitových vřeten, kolíků závěsů, válcových kolíků, popř. při montáži. Zlepšují záběh ozubených kol a věnců, snižují koeficient tření u šroubů s válcovou hlavou.

Výhody:
Suchá maziva nemohou odkapávat. Proto je nutno vyloučit případné znečištění okolí, jak tomu může být u olejových nebo tukových maziv.

Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 97920 Kluzný lak Klüber UNIMOLY C 220 121 kB
 UNIMOLY C 220 Spray - SAFETY DATA SHEET Conforms to Regulation (EC) No. 1907/2006 (REACH), Annex II - United Kingdom (UK) 739 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníUžitná teplotaTřída ohrožení vodyCADPřís.CenaObjednat
97920-400400 ml sprej-180 °C až 450 °CWGK 2 157,33 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83