Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Bezpečnostní mazací tuk Klüber
97905

Bezpečnostní mazací tuk Klüber

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisVšeobecné informace:

Bezpečnostní mazací tuk MICROLUBE GL 261 je tuk pro vysoké zatížení při nízkých a vysokých teplotách.

Použití:
Mazací tuk pro valivá a kluzná ložiska, ozubená kola, ozubené tyče, malé převodové mechanismy, přestavovací ústrojí, vrátky a navijáky, válečková vedení, excentry a křivkové kotouče.
Těsnicí a kluzný tuk pro pryžová těsnění odolávající olejům a tukům, jako jsou těsnicí kroužky hřídelů, O-kroužky, těsnění válců a pístů v pneumatických systémech; pro radiální těsnicí kroužky (simerinky), pro plasty, kluzné lišty, posuvné střechy a kolejničky sedadel.
Ochranný tuk proti korozi pro díly bez povrchové úpravy, zámky, pro spojovací techniku a lodní výbavu, pro antény, póly baterií a proti korozi způsobené slanou vodou.

Výhody:
Kombinace účinných látek MICROLUBE zvyšuje nosný podíl kovových povrchů při mikroskopickém kluzném tření. Toto neopotřebitelné uhlazení (úprava třecí plochy) působí proti opotřebení, korozi a proti rzi vzniklé při korozi černé oceli.

Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníUžitná teplotaNLGI třídaParametr počtu otáček
n x dm
CADPřís.CenaObjednat
97905-250250 ml sprej-30 °C až 140 °C13X100000 43,38 €
97905-400400 g patrona-30 °C až 140 °C13X100000 68,05 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83