Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Bezpečnostní mazací tuk Klüber s obsahem sulfidu molybdeničitého
97907

Bezpečnostní mazací tuk Klüber s obsahem sulfidu molybdeničitého

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisVšeobecné informace:

Bezpečnostní mazací tuk UNIMOLY GL 82 s obsahem sulfidu molybdeničitého MoS2 pro lepší vlastnosti při nouzovém běhu.

Použití:
Osvědčený pro valivá a kluzná ložiska, kluzné kolejničky a vedení, excentry a křivkové kotouče, čepy, klouby, závěsy, kloubové hřídele, ozubené tyče, závitová vřetena při výrobě strojů a zařízení.
Osvědčený jako tuk na ložiska kol a jako mnohostranně použitelný tuk pro rejdové čepy, klouby spojovacích tyčí, kardanové klouby a drážkované hřídele.

Výhody:
Obsahuje sulfid molybdeničitý (MoS2) pro lepší ochranu proti opotřebení při mezním mazání; odolný proti vodě, s ochranou proti korozi.
V souladu s požadavky výrobců automobilů.

Zvláštnost:
RoHS

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníUžitná teplotaNLGI třídaParametr počtu otáček
n x dm
CADPřís.CenaObjednat
97907-0400400 g patrona-20 °C až 130 °C25X100000 56,27 €
97907-10001 kg plechovka-20 °C až 130 °C25X100000 96,91 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83