Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisVšeobecné informace:

Univerzální kapalina QUIETSCH-EX pro využití v průmyslu, dílně, domácnosti, zahradě, u auta, motocyklu, při koníčcích a ve sportu.

Použití:
Osvědčená pro spolehlivé mazání ložisek, kluzných míst, řetězů, zámků a dveřních závěsů.
Čisticí a mazací olej pro motocykly a k ochraně strojů, přístrojů, nástrojů, vozidel atd. proti korozi, např. v zimní přestávce.
Zvláště vhodný pro stroje a zařízení, která často pracují ve venkovním prostředí.
Zarezlé nebo přirezlé šrouby, závěsy nebo čepy lze nedestruktivně uvolnit nebo jimi opět pohybovat.

Výhody:
Maže, potlačuje vlhkost, působí proti korozi, zlepšuje kluzné vlastnosti, rozpouští rez, chrání před zamrznutím a je dobrý dokonce i pro řezání a vrtání.
Vniká i do nejjemnějších spár a dostane se i do nejméně přístupných kluzných ploch.

StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 97900 Klüber Quietsch-Ex 84,2 kB
 QUIETSCH-EX Spray - SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No. 1907/2006 - GB 673 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníTřída viskozityCADPřís.CenaObjednat
97900-250250 ml sprejISO VG 32 52,28 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83