Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Tekutý tuk na řetězy Klüber
97909

Tekutý tuk na řetězy Klüber

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisVšeobecné informace:

Tekutý mazací tuk na řetězy STRUCTOVIS BHD je "med" pro hnací a rozvodové řetězy.

Použití:
Osvědčený pro dlouhodobé mazání všech hnacích a rozvodových řetězů. Speciálně i pro vodou smáčené řetězy nebo otevřeně pracující ozubená kola a převodová ústrojí, na vysokozdvižných vozících, dopravnících, balicích a textilních strojích, robotech, papírenských a dřevozpracujících strojích.
Ideální pro dlouhodobé mazání motocyklových řetězů. Deštěm ani stříkající vodou se nesmývá. Ideální pro silniční závody, zejména pro řadicí řetězy, řadicí ústrojí, ozubené věnce. Chrání a maže při slunečním svitu, dešti a sněžení.

Výhody:
Je přilnavý a lepí jako med. Tento "řetězový med" je bezbarvý, průhledný, dobře teče, chrání proti opotřebení a korozi, snižuje hluk a odolává teplotám.

StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 97909 Tekutý tuk na řetězy Klüber 91,9 kB
 STRUCTOVIS BHD Spray - SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No. 1907/2006 - GB 643 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníUžitná teplotaKinematická viskozita DIN 51561
při 40 °C mm²/s
CADPřís.CenaObjednat
97909-250250 ml sprej-5 °C až 120 °C~4750 51,22 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83