Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisVšeobecné informace:

Pasta Klüber 46 MR 401 je bílá víceúčelová mazací pasta, která nabízí vysokou provozní bezpečnost vůči tření, opotřebení a třecí korozi.

Použití:
Osvědčená jako mazadlo pro dlouhodobé mazání a mazání na celou dobu životnosti, jako montážní pomůcka a závitová pasta pro CrNi šroubení. Kromě použití jako montážní pomůcka při nalisování nachází pasta Klüber výhodu a bezpečnost všude tam, kde se vyskytují nízké kluzné rychlosti, velmi vysoká zatížení tlakem, velké opotřebení, rázový skluz (stick-slip), oscilační pohyby, vibrace a třecí koroze.
Přednostními oblastmi použití jsou závitová vřetena, regulační matice, drážkované hřídele, kulové klouby, čepová uložení, ozubená kola, těsnicí kroužky hřídelů, těsnicí O-kroužky, V-kroužky, manžety z elastomerových materiálů a valivá ložiska s velmi nízkou kluznou rychlostí.

Výhody:
Chrání proti korozi, je vodovzdorná, přilnavá a chová se neutrálně vůči barevným kovům. Díky své bílé barvě, která po nanesení tvoří téměř neviditelný, vysoce mazivý kluzný film, se hodí zejména pro kluzné plochy, na kterých jsou tmavé pasty z vizuálních důvodů nežádoucí a kde je vyžadována čistota.

StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 97901 Pasta Klüber 219 kB
 Klüberpaste 46 MR 401 - SAFETY DATA SHEET according to Regulation (EC) No. 1907/2006 - GB 804 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníUžitná teplotaNLGI třídaCADPřís.CenaObjednat
97901-06060 g tuba-40 °C až 150 °C1 28,06 €
97901-600Plechovka 600 g-40 °C až 150 °C1 na požádání