Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas
Měděná pasta Klüber bezolovnatá
97903

Měděná pasta Klüber bezolovnatá

zpět

Popis zboží/obrázky produktu

PopisVšeobecné informace:

Měděná pasta WOLFRACOAT C je kovová pasta pro teploty do 1200 °C.

Použití:
Osvědčená jako montážní, separační, mazací pasta, pasta na šrouby pro kluzná ložiska a kluzné plochy, řetězy, valivá ložiska, ve slévárnách na jádra a vyhazovače, ve strojích na lití kovů pod tlakem, spalinových systémech spalovacích motorů a kamnových systémů.

Výhody:
Nad 200 °C se vypařuje syntetický základní olej. Pozvolna se tvoří suchý kovový mazací film.
Dobré mazání třecích míst s kluzným a valivým třením, dobrá separace a mazání silových spojů při klidovém a pohybovém tření; zlepšené kluzné vlastnosti pro snadnější montáž lisovaných a přechodových uložení, bezporuchová demontáž při povolování silových spojů.

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

BaleníUžitná teplotaNLGI třídaCADPřís.CenaObjednat
97903-06060 g tuba-30 °C až 1200 °C, nad 200 °C přechází na suché mazání2 31,40 €
97903-400400 ml sprej-30 °C až 1200 °C, nad 200 °C přechází na suché mazání2 80,74 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00  
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2025 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83