Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisVšeobecné informace:Všeobecně: Víceúčelový mazací tuk k mazání kluzných a valivých ložisek při vysokém zatížení.

Víceúčelový mazací tuk 97907-10-10400:
Mazání kluzných, valivých a kloubových ložisek, drážkovaných hřídelů, výsuvných čepů, závitových vřeten a kluzných ploch všeho druhu při normálních zatíženích a všech kluzných rychlostech obvyklých pro mazání tukem. Voděodolné a bez kyselin. Označení podle DIN 51502 K2K-30.

Vysokoteplotní mazací tuk 97907-10-20400:
Mazání kluzných a valivých ložisek pracujících při vysokých teplotách, např. v lakýrnických a sušicích pecích, konvertorech, licích pánvích, topných systémech, horkovzdušných ventilátorech, vsázecích jeřábech, vulkanizačních zařízeních či elektromotorech. Označení podle DIN 51502 KP2N-30.

Víceúčelový mazací tuk 97907-10-10500:
Použití pro mazání valivých a kluzných ložisek při vysokém zatížení. Mazací tuk pro motorová vozidla, stavební a zemědělské stroje.
Penetrace po prohnětení: 265 - 295 1/10 mm
Odolnost proti vodě: DIN ISO 51807/T1, 1-90
Ochrana proti korozi: DIN 51802, korozívnost 0
Mýdlová báze: LI-12-hydroxystearát
Viskozita základního oleje při 40 °C: DIN 51562, cca 135 mm²/s
Vhodné pro dvouruční mazací lisy.
Zvláštnost:
RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 97907-10 Mazací tuky 109 kB
 Multi-purpose grease - According to Regulation (EC) No 1907/2006 - UK 186 kB

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

NázevBaleníUžitná teplotaNLGI třídaBod skápnutí
°C
CADPřís.CenaObjednat
97907-10-10400Víceúčelový mazací tuk400 g mazací patrona DIN 1284-30 °C až 120 °C2>190 5,39 €
97907-10-20400Vysokoteplotní mazivo400 g mazací patrona DIN 1284-35 °C až 150 °C2>220 11,50 €
97907-10-10500Víceúčelový mazací tuk500 g šroubovací patrona-30 °C až 120 °C2180 15,12 €
Můj norelemE-mailHeslo
Nákupní košík
Počet zboží: 0
Součet: 0,00 
Zobrazit
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit
Česká reublika
Mapa umístění Tisk Doporučit Top
Copyright © 2024 norelem. Všechna práva vyhrazena. Tel +49 71 45/206-44 až 45 · Fax +49 71 45/206-83