|
|
24212Jednotka ložiskového pouzdra pro přírubové ložisko UCFC se... |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Těleso ze šedé litiny. Ložisko z oceli na valivá ložiska 100Cr6. Těsnění z pryže NBR.Provedení: Těleso lakované.Upozornění:Těleso ložiskové jednotky se skládá z utěsněného jednořadého kuličkového ložiska s vypouklým vnějším kroužkem, které je namontováno do tělesa. Na základě vypouklé vnější plochy ložiska je možné kompenzovat chyby v souososti hřídele. Ložiska jsou vyrobena s plusovou tolerancí. Z toho při použití hřídelů s tolerancí "h" vyplývají přechodná nebo posuvná uložení. Upevnění hřídele se provádí závitovými kolíky na vnitřním kroužku.
Při normálním použití jsou tělesa ložiskových jednotek díky mazání na celou dobu životnosti bezúdržbová. Pokud by bylo v důsledku nepříznivých podmínek zapotřebí domazání, je možné je promazat pomocí maznice.
Všechny rozměry tělesa jsou rozměry jmenovité, u nichž je nutné zohlednit obvyklé tolerance litiny.Teplotní rozsah:-15 °C až +100 °C.Odkaz na výkres:Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Ložisko | Pouzdro | D | A1 | A2 | D3 | D4 | D5 | E | E1 | L | L1 | L2 | L3 | L4 | α | Upevňovací šroub/y | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
24212-20204 | UC 204 | FC 204 | 20 | 12,7 | 10 | 12 | 62 | 100 | 55,1 | 78 | 28,3 | 31 | 20,5 | 7 | 5 | 10° | M10 | | | 21,55 € | | 24212-25205 | UC 205 | FC 205 | 25 | 14,3 | 10 | 12 | 70 | 115 | 63,6 | 90 | 29,8 | 34 | 21 | 7 | 6 | 10° | M10 | | | 25,14 € | | 24212-30206 | UC 206 | FC 206 | 30 | 15,9 | 10 | 12 | 80 | 125 | 70,7 | 100 | 32,2 | 38,1 | 23 | 8 | 8 | 10° | M10 | | | 32,49 € | | 24212-35207 | UC 207 | FC 207 | 35 | 17,5 | 11 | 14 | 90 | 135 | 77,8 | 110 | 36,4 | 42,9 | 26 | 9 | 8 | 10° | M12 | | | 35,12 € | | 24212-40208 | UC 208 | FC 208 | 40 | 19 | 11 | 14 | 100 | 145 | 84,8 | 120 | 41,2 | 49,2 | 26 | 9 | 10 | 10° | M12 | | | 45,37 € | | 24212-45209 | UC 209 | FC 209 | 45 | 19 | 10 | 16 | 105 | 160 | 93,3 | 132 | 40,2 | 49,2 | 26 | 14 | 12 | 10° | M14 | | | 52,79 € | | 24212-50210 | UC 210 | FC 210 | 50 | 19 | 10 | 16 | 110 | 165 | 97,6 | 138 | 42,6 | 51,6 | 28 | 14 | 12 | 10° | M14 | | | 58,81 € | | 24212-55211 | UC 211 | FC 211 | 55 | 22,2 | 13 | 19 | 125 | 185 | 106,1 | 150 | 46,4 | 55,6 | 31 | 15 | 12 | 10° | M16 | | | 78,32 € | | 24212-60212 | UC 212 | FC 212 | 60 | 25,4 | 17 | 19 | 135 | 195 | 113,1 | 160 | 56,7 | 65,1 | 36 | 15 | 12 | 10° | M16 | | | 94,00 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|