Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Hliník 6060 T5.
Zakrývající záslepka PA 6.6.
Vymezovací podložky POM.
Provedení: Černě eloxováno.
Bezbarvě eloxováno.
Upozornění:Závěsy jsou vybaveny integrovanou upínací pružinou z oceli. To umožňuje automatické otevírání a zavírání dveří a klapek.
Volně otočné závěsy lze díky stejným rozměrům a vzhledu kombinovat se závěsy s pružinou.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny při otevírání:
M(0°) : 3,80 Nm / M(90°) : 3,10 Nm / M(180°) : 2,40 Nm
Krouticí moment pružiny při uzavírání:
M(0°) : 2,20 Nm / M(90°) : 2,90 Nm / M(180°) : 3,50 Nm

Upevnění zápustnými šrouby podle DIN 912/ DIN EN ISO 4762.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Teplotní rozsah:od -20 °C do +80 °CPříslušenství:Šrouby s válcovou hlavou s vnitřním šestihranem DIN 912/ DIN EN ISO 4762.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27909 Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 3,8 Nm 170 kB

Výkresy (celkový přehled)

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 3,8 Nm

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 3,8 Nm, pružina otevírací

více informací

Výkresy

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 3,8 Nm, pružina otevírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
AA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
27909-8210001černáeloxováno82,556,5100746,2245,5 51,46 €
27909-821000bezbarvéeloxováno82,556,5100746,2245,5 51,46 €

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 3,8 Nm, pružina uzavírací

více informací

Výkresy

Tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 3,8 Nm, pružina uzavírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
AA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
27909-8210011černáeloxováno82,556,5100746,2245,5 55,76 €
27909-821001bezbarvéeloxováno82,556,5100746,2245,5 55,76 €

Pružinové závěsy, tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 3,8 Nm, bez pružiny

více informací

Výkresy

Pružinové závěsy, tažné pružinové závěsy na hliníkový profil 3,8 Nm, bez pružiny

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloBarva
základního
tělesa
Povrch
základního
tělesa
A

A1BB1DD1SF1
N
F2
N
Typ výrobkuDruh upevněníCADPřís.CenaObjednat
27909-821002bezbarvéeloxováno82,556,5100746,2245,5919014080závěsupevňovací otvory 39,05 €
27909-8210021černáeloxováno82,556,5100746,2245,5919014080závěsupevňovací otvory 39,05 €