Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pant a kryty z termoplastu PA zesíleného skelnými vlákny.
Ocelové části z nerezu.
Provedení: Pant a záslepky černé.
Ocelové části, lesklé.
Upozornění:Frikční závěsy umožňují nastavení polohy dveří v libovolné úhlové poloze. Třecí odpor lze nastavit pomocí stavěcího šroubu planule 0-5 Nm. Závěsy jsou k dostání s vodicími výstupky a bez nich pro hliníkové profily.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27858 Závěsy plastové, s nastavitelnou frikcí 216 kB

Výkresy

Závěsy plastové, s nastavitelnou frikcí

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2A3A4BVodicí výstupky
pro drážku
F1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27858-561818005417,7517,75272756-400325 13,40 €
27858-561818065417,7517,752727566400325 13,40 €
27858-561818085417,7517,752727568400325 13,40 €
27858-5623230073,522,7522,7536,7536,7556-600425 14,67 €
27858-5623230873,522,7522,7536,7536,75568600425 14,67 €
27858-5623231073,522,7522,7536,7536,755610600425 14,67 €