Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými vlákny. Čep nerezový.Provedení: Pant černý. Čep bez povrchové úpravy.Upozornění:Závěsy s různými délkami křídel lze používat vpravo nebo vlevo.
Všechny závěsy je možné na základě poptávky dodat také s vodicími výstupky do T-drážek hliníkových profilů (drážka 6, 8 a 10). To usnadňuje montáž; závěs je jištěn proti protočení a umožňuje větší zatížení

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
 RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27852 Kloubové závěsy z plastu 261 kB

Výkresy

Kloubové závěsy z plastu

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2A3A4B

B2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27852-2012123911,511,519,519,530144,2385,5400200 2,14 €
27852-251515521515262648286,66149625425 4,31 €
27852-25151855,51517,52629,548286,66149700500 4,44 €
27852-25152061,515202635,548286,66149700400 4,44 €
27852-25152364,51522,52638,548286,66149800350 4,57 €
27852-25152569,515252643,548286,66149800325 4,67 €
27852-25152874,51527,52648,548286,66149800320 4,77 €
27852-25153383,51532,52657,548286,66149800240 4,84 €
27852-3018185917,517,529,529,548286,66149700400 4,44 €
27852-3018206517,52029,535,548286,66149700400 4,44 €
27852-3018236817,522,529,538,548286,66149750450 4,57 €
27852-3018257317,52529,543,548286,66149750450 4,57 €
27852-3018287817,527,529,548,548286,66149900425 4,57 €
27852-3018338717,532,529,557,548286,66149850200 4,67 €
27852-35202071202035,535,548286,66149700400 4,67 €
27852-352023742022,535,538,548286,66149750450 4,67 €
27852-35202579202535,543,548286,66149750450 4,77 €
27852-352028842027,535,548,548286,66149800425 4,77 €
27852-352033932032,535,557,548286,66149800175 4,84 €
27852-4023237722,522,538,538,548286,66149750450 4,67 €
27852-4023258222,52538,543,548286,66149750450 4,81 €
27852-4023288722,527,538,548,548286,66149800425 4,84 €
27852-4023339622,532,538,557,548286,66149850175 4,93 €
27852-45252587252543,543,548286,66149750450 4,77 €
27852-452528922527,543,548,548286,66149800425 4,84 €
27852-4525331012532,543,557,548286,66149850200 4,84 €
27852-5028289727,527,548,548,548286,66149800425 4,84 €
27852-50283310627,532,548,557,548286,66149850200 4,84 €
27852-60333311532,532,557,557,548286,66149850175 4,84 €