Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pant z termoplastu zesíleného skelnými vlákny.
Čep ocelový.
Svěrací páka z termoplastu zesíleného skelnými vlákny.
Mechanika z oceli.
Provedení: Pant černý. Čep pozinkovaný. Svěrací páka černá. Mechanika černá pozinkovaná.Upozornění:Závěsy lze pomocí přestavitelné upínací páky upnout v jakékoli poloze.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Na vyžádání:Panty s vodicími výstupky (drážka 6, 8 a 10) pro hliníkové profily.
Kombinace různých pantových křídel.
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27853 Kloubové závěsy z plastu, se svěrací páčkou 230 kB

Výkresy

Kloubové závěsy z plastu, se svěrací páčkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloAA1A2A3A4B

F1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27853-251515521515262648500380 10,04 €
27853-3018185917,517,529,529,548700400 10,12 €
27853-352020722020363648700400 10,22 €
27853-4023237722,522,538,538,548750450 10,38 €
27853-45252587252543,543,548750450 10,56 €
27853-5028289727,527,548,548,548800425 10,95 €
27853-60333311532,532,557,557,548850175 11,28 €