Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

Vyvolat/filtrovat všechno zboží
PopisPopis výrobku:Závěsy pro plošné prvky a hliníkové profily.
Odstraněním šroubů osy bez použití nářadí lze poloviny závěsů rychle oddělit a spojit.
Závěsy se používají na klapkách, kapotách nebo rámech.
Možnost použití v interiéru i exteriéru.
Materiál:

Termoplast zesílený skelnými vlákny.
Osový čep a příslušenství z nerezové oceli 1.4305.
Osový čep z oceli.

Provedení: Závěs, černý, podobný RAL 9005.
Osový čep z oceli, bez povrchové úpravy.
Osový čep, z oceli, pozinkovaný.
Příslušenství, bez povrchové úpravy.
Upozornění:U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různé materiály, na kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit zjištěné hodnoty.
Přednosti:Montáž/demontáž bez použití nářadíNa vyžádání:Kombinace různých délek křídel závěsu.Příslušenství:03400 Zajišťovací čepy se sklopnou pojistkou.
07336 Závlačka DIN EN ISO 1234.
03199 Klíčový kroužek.
Rozsah dodávkyDvě poloviny závěsu.
Vybraný osový čep a/nebo příslušenství.
Odkaz na výkres:
Provedení A: se zajišťovacím čepem
Provedení B: s čepem/hlavou a klíčovým kroužkem
Provedení C: s čepem/hlavou a závlačkou
Provedení D: se zajišťovacím čepem/sklopnou pojistkou

2) Osový čep
3) Závlačka
4) Klíčový kroužek
Zvláštnost:
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27851 Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné 194 kB

Výkresy (celkový přehled)

Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné

Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné, provedení A, se zajišťovacím čepem

více informací

Výkresy

Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné, provedení A, se zajišťovacím čepem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMateriál
komponenty
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27851-25151501A-nerezová ocel521515262648286,66149625425 9,51 €
27851-30181801A-nerezová ocel5917,517,529,529,548286,66149700400 9,65 €
27851-35202001A-nerezová ocel71202035,535,548286,66149700400 10,60 €
27851-40232301A-nerezová ocel7722,522,538,538,548286,66149750450 9,83 €
27851-45252501A-nerezová ocel87252543,543,548286,66149750450 9,92 €
27851-50282801A-nerezová ocel9727,527,548,548,548286,66149800425 10,06 €
27851-60333301A-nerezová ocel11532,532,557,557,548286,66149850175 10,06 €

Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné, provedení B, s čepem/hlavou a klíčovým kroužkem

více informací

Výkresy

Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné, provedení B, s čepem/hlavou a klíčovým kroužkem

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMateriál
komponenty
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27851-25151502B-nerezová ocel521515262648286,66149625425 5,90 €
27851-30181802B-nerezová ocel5917,517,529,529,548286,66149700400 6,03 €
27851-35202002B-nerezová ocel71202035,535,548286,66149700400 6,99 €
27851-40232302B-nerezová ocel7722,522,538,538,548286,66149750450 6,22 €
27851-45252502B-nerezová ocel87252543,543,548286,66149750450 6,31 €
27851-50282802B-nerezová ocel9727,527,548,548,548286,66149800425 6,44 €
27851-60333302B-nerezová ocel11532,532,557,557,548286,66149850175 6,44 €

Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné, provedení C, s čepem/hlavou a závlačkou

více informací

Výkresy

Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné, provedení C, s čepem/hlavou a závlačkou

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMateriál
komponenty
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27851-25151503C-nerezová ocel521515262648286,66149625425 5,90 €
27851-30181803C-nerezová ocel5917,517,529,529,548286,66149700400 6,03 €
27851-35202003C-nerezová ocel71202035,535,548286,66149700400 6,99 €
27851-40232303C-nerezová ocel7722,522,538,538,548286,66149750450 6,22 €
27851-45252503C-nerezová ocel87252543,543,548286,66149750450 6,31 €
27851-50282803C-nerezová ocel9727,527,548,548,548286,66149800425 6,44 €
27851-60333303C-nerezová ocel11532,532,557,557,548286,66149850175 6,44 €

Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné, provedení D, se zajišťovacím čepem/sklopná pojistka

více informací

Výkresy

Závěsy, z plastu, dělitelné, demontovatelné, provedení D, se zajišťovacím čepem/sklopná pojistka

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníTyp provedeníMateriál
komponenty
A

A1A2A3A4BB2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27851-25151504D-ocel521515262648286,66149625425 19,17 €
27851-30181804D-ocel5917,517,529,529,548286,66149700400 19,30 €
27851-35202004D-ocel71202035,535,548286,66149700400 20,29 €
27851-40232304D-ocel7722,522,538,538,548286,66149750450 19,50 €
27851-45252504D-ocel87252543,543,548286,66149750450 19,60 €
27851-50282804D-ocel9727,527,548,548,548286,66149800425 19,71 €
27851-60333304D-ocel11532,532,557,557,548286,66149850175 19,71 €