|
|
27856Závěsy plastové, s vodícím výstupkem, vysazovací |
zpět |
|
Popis zboží/obrázky produktu |
|
|
PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými vlákny. Čep nerezový. Podložka z termoplastu.Provedení: Závěs a podložka černé. Čep bez povrchové úpravy.Upozornění:Závěsy lze vodícími výstupky fixovat do drážky (8 mm).
U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty. Zvláštnost: StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:
Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
|
Objednací číslo | Provedení | A | B | F1 N | F2 N | CAD | Přís. | Cena | Objednat |
---|
27856-1322020 | levé | 60 | 32 | 200 | 100 |  | | 5,87 € | | 27856-2322020 | pravé | 60 | 32 | 200 | 100 |  | | 5,87 € | |
|
Rychlá objednávka / zkontrolovat dostupnostPřímé objednání zboží nebo kontrola dostupnosti.zobrazit |
|