Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Pant a kryty z termoplastu PA zesíleného skelnými vlákny.
Čep nerezový.
Provedení: Pant a záslepky černé.
Čep bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závěsy z hliníku jsou vybaveny funkcí zarážek. Tento zaskakuje do čtyř různých poloh a udržuje tak dveře a klapky bezpečně otevřené resp. uzavřené. Závěsy jsou k dostání s vodicími výstupky a bez nich pro hliníkové profily.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
nerezová ocel RoHS
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27857 Závěsy plastové, se zarážkami 189 kB

Výkresy

Závěsy plastové, se zarážkami

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2A3A4BVodicí výstupky
pro drážku
F1
N
F2
N
max.
krouticí moment
Nm
CADPřís.CenaObjednat
27857-561818005417,7517,75272756-4003502 13,40 €
27857-561818065417,7517,7527275664003502 13,40 €
27857-561818085417,7517,7527275684003502 13,40 €
27857-5623230073,522,7522,7536,7536,7556-6004252 14,67 €
27857-5623230873,522,7522,7536,7536,755686004252 14,67 €
27857-5623231073,522,7522,7536,7536,7556106004252 14,67 €