Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:Termoplast zesílený skelnými vlákny. Čep nerezový.Provedení: Pant černý. Čep bez povrchové úpravy.Upozornění:Všechny závěsy je možné na základě poptávky dodat také s vodicími výstupky do T-drážek hliníkových profilů (drážka 6, 8 a 10). To usnadňuje montáž; závěs je jištěn proti protočení a umožňuje větší zatížení

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.

Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs s kuličkami vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.

Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
Zvláštnost:
nerezová ocel
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27850 Závěsy plastové, vysazovací, pravé 202 kB

Výkresy

Závěsy plastové, vysazovací, pravé

Výběr/filtr zboží

Objednací číslo

AA1A2A3A4B

B2D1D2D3HF1
N
F2
N
CADPřís.CenaObjednat
27850-2251515521515262648286,66149625425 4,32 €
27850-225151855,51517,52629,548286,66149700500 4,44 €
27850-225152061,515202635,548286,66149700400 4,44 €
27850-225152364,51522,52638,548286,66149800350 4,57 €
27850-225152569,515252643,548286,66149800325 4,67 €
27850-225152874,51527,52648,548286,66149800320 4,77 €
27850-225153383,51532,52657,548286,66149800240 4,84 €
27850-230181555,517,51529,52648286,66149750450 4,44 €
27850-23018185917,517,529,529,548286,66149750500 4,44 €
27850-23018206517,52029,535,548286,66149700400 4,57 €
27850-23018236817,522,529,538,548286,66149800350 4,57 €
27850-23018257317,52529,543,548286,66149800350 4,57 €
27850-23018287817,527,529,548,548286,66149800350 4,57 €
27850-23018338717,532,529,557,548286,66149800240 4,67 €
27850-235201561,5201535,52648286,66149700400 4,44 €
27850-2352018652017,535,529,548286,66149750500 4,57 €
27850-235202071202035,535,548286,66149750400 4,67 €
27850-2352023742022,535,538,548286,66149800350 4,67 €
27850-235202579202535,543,548286,66149800350 4,77 €
27850-2352028842027,535,548,548286,66149800350 4,77 €
27850-2352033932032,535,557,548286,66149800240 4,84 €
27850-240231564,522,51538,52648286,66149650425 4,57 €
27850-24023186822,517,538,529,548286,66149750500 4,57 €
27850-24023207422,52038,535,548286,66149750400 4,67 €
27850-24023237722,522,538,538,548286,66149800350 4,67 €
27850-24023258222,52538,543,548286,66149800350 4,81 €
27850-24023288722,527,538,548,548286,66149800350 4,84 €
27850-24023339622,532,538,557,548286,66149800240 4,93 €
27850-245251569,5251543,52648286,66149650425 4,67 €
27850-2452518732517,543,529,548286,66149750500 4,57 €
27850-245252079252043,535,548286,66149700400 4,77 €
27850-2452523822522,543,538,548286,66149800350 4,81 €
27850-245252587252543,543,548286,66149800325 4,77 €
27850-2452528922527,543,548,548286,66149800320 4,84 €
27850-24525331012532,543,557,548286,66149800240 4,84 €
27850-250281574,527,51548,52648286,66149650425 4,77 €
27850-25028187827,517,548,529,548286,66149750500 4,57 €
27850-25028208427,52048,535,548286,66149700400 4,77 €
27850-25028238727,522,548,538,548286,66149800350 4,84 €
27850-25028289727,527,548,548,548286,66149800320 4,84 €
27850-250283310627,532,548,557,548286,66149800240 4,84 €
27850-26033188732,517,557,529,548286,66149750500 4,67 €
27850-26033209332,52057,535,548286,66149700400 4,84 €
27850-26033239632,522,557,538,548286,66149800350 4,93 €
27850-260332510132,52557,543,548286,66149800325 4,84 €
27850-260332810632,527,557,548,548286,66149900320 4,84 €
27850-260333311532,532,557,557,548286,66149900240 4,84 €