Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel nebo nerezová ocel 1.4301.
Upínací pružina z nerezové oceli.

Provedení: Ocel bez povrchové úpravy nebo pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Závěsy ve stočeném provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny, při otevírání:
M(0°) : 2,55 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 0,84 Nm
Krouticí moment pružiny při uzavírání:
M(0°) : 0,84 Nm / M(90°) : 1,68 Nm / M(180°) : 2,55 Nm

Provedení A: bez otvorů
provedení B: s otvory

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a s vyloučením jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27904 Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm 167 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm, pružina otevírací

více informací

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm, pružina otevírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1Materiál
základní
těleso
Barva
základního
tělesa
AA1BB1DD1SCADPřís.CenaObjednat
27904-4024000Apružina otevíracíocel-40-240--41,5 33,89 €
27904-4024001Bpružina otevíracíocel-4022,724060441,5 35,48 €
27904-14024000Apružina otevíracínerezová ocel A2-40-240--41,5 47,55 €
27904-14024001Bpružina otevíracínerezová ocel A2-4022,724060441,5 51,58 €

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm, pružina uzavírací

více informací

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli nebo nerezové oceli 240 mm, pružina uzavírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloProvedeníProvedení 1Materiál
základní
těleso
Barva
základního
tělesa
AA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
27904-4024010Apružina uzavíracíocel-40-240--41,5 33,89 €
27904-4024011Bpružina uzavíracíocel-4022,724060441,5 35,48 €
27904-14024010Apružina uzavíracínerezová ocel A2-40-240--41,5 47,55 €
27904-14024011Bpružina uzavíracínerezová ocel A2-4022,724060441,5 51,58 €