Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel, nerezová ocel 1.4301 nebo hliník 5754.
Upínací pružina z oceli nebo nerezové oceli.

Provedení: Ocel pozinkovaná.
Nerezová ocel a hliník bez povrchové úpravy.
Napínací pružiny slitina zinku a hliníku.
Upozornění:Závěsy ve stočeném provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny při otevírání:
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 Nm / M(180°) : 0,65 Nm
Krouticí moment pružiny při zavírání:
M(0°) : 0,25 Nm / M(90°) : 0,65 Nm / M(180°) : 1,1 Nm

U závěsů z hliníku jsou napínací pružiny z oceli se slitinou zinku a hliníku.

U uvedených hodnot zatížení závěsů se jedná o nezávazné orientační hodnoty bez zohlednění součinitele bezpečnosti a vyloučení jakéhokoliv ručení. Uvedené hodnoty slouží pouze k informačním účelům a nepředstavují žádné právně závazné zaručení vlastností.
Hodnoty zatížení se měří za laboratorních podmínek. Zda je závěs vhodný pro příslušné použití, musí uživatel rozhodnout individuálně.
Různorodost materiálů, do kterých se upevňují závěsy, a druhy upevnění, povětrnostní podmínky a opotřebení mohou ovlivnit naměřené hodnoty.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27900 Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm 188 kB

Výkresy (celkový přehled)

Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm

Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm, pružina otevírací

více informací

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm, pružina otevírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
AA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
27900-50500ocel5095030542 6,49 €
27900-150500nerezová ocel A250105030542 14,52 €
27900-250500hliník5095030542 16,11 €

Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm, pružina uzavírací

více informací

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm, pružina uzavírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
AA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
27900-50501ocel5095030542 10,79 €
27900-150501nerezová ocel A250105030542 15,63 €
27900-250501hliník5095030542 16,11 €