Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel, nerezová ocel 1.4301 nebo hliník 5754.
Upínací pružina z oceli nebo nerezové oceli.

Provedení: Ocel pozinkovaná.
Nerezová ocel a hliník bez povrchové úpravy.
Napínací pružiny slitina zinku a hliníku.
Upozornění:Závěsy ve válcovém provedení.
Úhel rozevření 270°.

Krouticí moment pružiny:
M(0°) : 1,5 Nm / M(90°) : 1,1 N.m / M(180°) : 0,65 Nm

U závěsů z hliníku jsou napínací pružiny z oceli se slitinou zinku a hliníku.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27900_A Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm, pružina otevírací 184 kB

Výkresy

Pružinové závěsy z oceli, nerezové oceli nebo hliníku 50 mm, pružina otevírací

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
AA1BB1D

D1SCADPřís.CenaObjednat
27900-50500ocel5095030542 6,49 €
27900-150500nerezová ocel A250105030542 14,52 €
27900-250500hliník5095030542 16,11 €