Společnost norelem používá cookies pro opimální tvoření a průběžné vylepšování webové stránky. Dalším používáním webové stránky souhlasíte s používáním souborů cookie. V našem Prohlášení o ochraně údajů naleznete další informace na téma cookies.Souhlas

Popis zboží/obrázky produktu

PopisMateriál:

Ocel.
Nerezová ocel 1.4305.
Nerezová ocel A4 1.4401.

Provedení: Ocel, pozinkovaná.
Nerezová ocel bez povrchové úpravy.
Upozornění:Rohové závěsy s upevňovacími maticemi a prodlouženým středovým dílem pro vnitřní dveře.
Upevnění se provádí maticemi (M6 nebo M8) zevnitř.
Závěs je univerzálně nasaditelný vlevo nebo vpravo. Úhel rozevření činí 180°. Dodávka se provádí v nesmontovaném stavu.
Upevňovací matice a podložky jsou součástí dodávky.
StaženíZde naleznete mnoho informací shromážděných do souboru PDF:

Hledáte CAD data? Tyto naleznete přímo v produktové tabulce.
 Datový list 27891 Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, dlouhé provedení 215 kB

Výkresy

Rohové závěsy s upevňovacími maticemi, dlouhé provedení

Výběr/filtr zboží

Objednací čísloMateriál
základní
těleso
AA1A2BB1D1

CADPřís.CenaObjednat
27891-0630028ocel4530104028M6 11,67 €
27891-0829035ocel5029145135M8 17,04 €
27891-10630028nerezová ocel4530104028M6 24,10 €
27891-10829035nerezová ocel5029145135M8 38,19 €
27891-20630028nerezová ocel A44530104028M6 100,87 €
27891-20829035nerezová ocel A45029145135M8 104,51 €